ファクトリーサプライ用品技術窓口

保護メガネ 一眼型 MP-821 スモーク

通常単価(税別)
2,627
税込単価
2,890
通常出荷日:1日目

【特長】・ソフトクッション鼻パッド採用で、軟らかい鼻当たりを実現・鼻パッドは鼻に合わせて幅を調節するこ...

詳細を確認
  • 形状
    一眼型メガネ
  • 用途
    防塵
  • 規格
    ANSI
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • レンズ色
    スモーク
  • 質量 (g)
    28
  • 寸法 (mm)
    W146×H47×D152
  • 仕様
    軽量型
  • 角度調整
  • ノーズパッド
    あり
  • 内容量
    1個

型番:

4012100111
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4012100111の仕様・寸法情報

形状
一眼型メガネ
用途
防塵
規格
ANSI
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
レンズ色
スモーク
質量(g)
28
寸法(mm)
W146×H47×D152
仕様
軽量型
角度調整
ノーズパッド
あり
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4012100111

内容量

最小発注数量
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,627
( 2,890 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソフトクッション鼻パッド採用で、軟らかい鼻当たりを実現
・鼻パッドは鼻に合わせて幅を調節することができます。
・耳当たりのよいクッションテンプル
・傷つきにくく薬品に強いハードコートレンズ
・紫外線を99.9%カットする眼に優しいレンズです。
・TPR:熱可塑性樹脂
・可視光線透過率38%
・サングラス仕様の保護めがね
・眼に有害な紫外線をカットし、眩しい光を軽減。
【用途】
・花粉、園芸、日曜大工、飛来物
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:プラスチック
・レンズコート:ハードコート
・テンプル:ポリカーボネート、エラストマー
・鼻パッド:軟質PVC

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保護メガネ 一眼型 MP-821 スモークの型番4012100111のページです。 型番4012100111に関する仕様情報を記載しております。
保護メガネ 一眼型 MP-821 スモークのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保護メガネ 一眼型 MP-821 スモーク
ビジョンベルデ 保護めがね MP-821 ハードコート
二眼型保護メガネ MP-842
一眼型保護メガネ PRO
保護めがね MP-842
TRUSCO 一眼型保護メガネ(オーバーグラスタイプ)
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全山本光学ミドリ安全トラスコ中山
通常価格2,6271,3503,0712,8113,2322,860
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状一眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ一眼型メガネ二眼型メガネ一眼型メガネ
用途防塵防塵防塵防塵防塵防塵
規格ANSIJIS / ANSIANSIJISANSIJIS
曇り止め
UVカット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト