17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビジョンベルデ 一眼型保護めがね VS-104F(曇り止め) 4012700500

ビジョンベルデ 一眼型保護めがね VS-104F(曇り止め)

通常単価(税別)
3,145
税込単価
3,460
通常出荷日:1日目

1眼式の直掛けタイプの安全メガネ。【特長】・シーソーテンプル形状で頭の形状に沿ってテンプルが変形し、角...

詳細を確認
  • 形状
    一眼型メガネ
  • 用途
    防塵
  • 規格
    JIS / ANSI
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • フレーム色
    ホワイト/ブルー
  • 質量 (g)
    29
  • 仕様
    軽量型
  • 角度調整
  • ノーズパッド
    あり
  • 付属品
    専用ポーチ
  • 内容量
    1個

型番:

4012700500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

デザイン性や機能性を追求した快適な安全メガネ

ビジョンベルデ 一眼型保護めがね VS-104F(曇り止め):関連画像

シーソーテンプル形状/頭の形状に沿ってテンプルが変形。

ビジョンベルデ 一眼型保護めがね VS-104F(曇り止め):関連画像

角度調整:4段階に調節可能。

ビジョンベルデ 一眼型保護めがね VS-104F(曇り止め):関連画像

高性能曇り止めコート/超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜をつくり、曇りを防ぐ。

保護メガネ 一眼型 VSー104F 曇り止めコートの仕様について

素材・材質 レンズ:ポリカーボネート(両面曇り止め加工)
フレーム:プラスチック
フレーム色:グレー/ブルー
特徴 専用ポーチ付き
重量・容量 29g
規格 JIS規格
ANSI規格

この商品の特長について

ビジョンベルデ 一眼型保護めがね VS-104F(曇り止め):関連画像

角度調整可/自由に角度が調整でき、誰にでもフィットする。

ビジョンベルデ 一眼型保護めがね VS-104F(曇り止め):関連画像

軽量型/軽量な為、長時間掛けても疲れない。

ビジョンベルデ 一眼型保護めがね VS-104F(曇り止め):関連画像

軟質鼻パット/鼻パットが柔らかく、ソフトな鼻当たり。

ビジョンベルデ 一眼型保護めがね VS-104F(曇り止め):関連画像

鼻パッド調整可/鼻パッドが調整でき、どなたにもフィットする。

ビジョンベルデ 一眼型保護めがね VS-104F(曇り止め):関連画像

UVカット/UV(紫外線)を99%以上カットしている。

ビジョンベルデ 一眼型保護めがね VS-104F(曇り止め):関連画像

JIS規格品/JIS T8147規格適合品

ビジョンベルデ 一眼型保護めがね VS-104F(曇り止め):関連画像

ANSI規格品/Z87.1規格適合品。

ビジョンベルデ 一眼型保護めがね VS-104F(曇り止め):関連画像

V+コート(曇り止め加工)/超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜をつくり、曇りを防ぐ。
くり返しの洗浄でも性能低下が少なく、長期保存に適している。

開発秘話

 

ビジョンベルデブランドは、安全性と機能性は勿論のこと”快適性・デザイン性”を追求し、幅広い作業環境に対応する商品を取り揃えております。

4012700500の仕様・寸法情報

形状
一眼型メガネ
用途
防塵
規格
JIS / ANSI
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
フレーム色
ホワイト/ブルー
質量(g)
29
仕様
軽量型
角度調整
ノーズパッド
あり
付属品
専用ポーチ
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4012700500

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,145
( 3,460 )
1日目

詳細情報

基本情報

1眼式の直掛けタイプの安全メガネ。
【特長】
・シーソーテンプル形状で頭の形状に沿ってテンプルが変形し、角度調整が、4段階で調節できる。
・高性能曇り止めコートにより超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜をつくり、曇りを防ぐ。
・材質がレンズはポリカーボネート(両面曇り止め加工)でフレームがプラスチックで構成されている。
【用途】
・JIS、ANSI規格品の為、様々な作業に幅広い範囲で利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビジョンベルデ 一眼型保護めがね VS-104F(曇り止め)の型番4012700500のページです。 型番4012700500に関する仕様情報を記載しております。
ビジョンベルデ 一眼型保護めがね VS-104F(曇り止め)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qめがねの上から掛けられますか?
A
いいえ。めがねの上からはご使用いただけません。
直掛けタイプとなります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビジョンベルデ 一眼型保護めがね VS-104F(曇り止め)
ビジョンベルデ 保護めがね VS-101F(両面曇り止め)
ビジョンベルデ 保護めがね VS-301F めがね併用形 (曇り止め)
ビジョンベルデ 保護メガネ VS-102F(両面曇り止め)
ビジョンベルデ 二眼型保護めがね VD-201F(曇り止め)
一眼型保護メガネ オーバーグラス(曇り止め)
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全UVEX
通常価格3,1453,1232,5733,6623,4432,126
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
形状一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ二眼型メガネ一眼型メガネ
用途防塵防塵防塵防塵防塵防塵
規格JIS / ANSIJIS / ANSIJIS / ANSIANSIJIS / ANSIJIS
曇り止め
UVカット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト