17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

女性用 ヘルメット キャップ型 LSC-11PCLV α

通常単価(税別)
4,363
税込単価
4,799
通常出荷日:1日目~4日目

働く女性応援モデル【特長】・ロングヘアーに対応した後部形状・後部のスペースを広げた形状で、髪の長い方で...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

      • その他
  • 透明バイザー

  • バイザー色

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

透明バイザー

バイザー色

内容量

最小発注数量
ホワイト
-
スモーク
1個
1個
ホワイト
-
ブルー
1個
1個
ホワイト
-
ピンク
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,363
( 4,799 )
1日目
4,363
( 4,799 )
4日目
4,363
( 4,799 )
4日目

詳細情報

基本情報

働く女性応援モデル
【特長】
・ロングヘアーに対応した後部形状
・後部のスペースを広げた形状で、髪の長い方でもすっきり着用できます。
・女性の頭部サイズの統計をもとに設計しているため、着用時、頭部とのバランスがよくスマートな外観です。
・上下可変式ヘッドバンド
・ヘッドバンドの高さを3段階に変更できるため、髪の結び目に合わせて高さ変更可能です。
・簡易着脱内装でお手入れラクラク
・ワンタッチで簡単に取り外せる内装のため、汗やファンデーション付着時などのお手入れが手軽にできます。
・衝撃吸収ライナーとしての安全性はそのままに高い通気性のあるαライナーを搭載することで、気になるムレと汗の臭いを軽減する構造になっています。
【用途】
・飛来/落下物用、墜落時保護用
【付属品】
・内装一式(上下可変式ヘッドバンド・ハンモック・耳紐・アゴバンド)
・αライナー(衝撃吸収ライナー)
【材質】
・PC(ポリカーボネート)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

女性用 ヘルメット キャップ型 LSC-11PCLV αのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
女性用 ヘルメット キャップ型 LSC-11PCLV α
女性用 ヘルメット キャップ型 LSC-11PCLV
女性用 ヘルメット キャップ型 LSC-11PCL α
ヘルメット SC-11B RA α
ヘルメット SC-11BV RA α レインガード付
作業用防災用折りたたみヘルメットBLOOM3 MOVO
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全トーヨーセフティー
通常価格4,3634,2174,329 -2,826 -2,306 -6,330
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプ
材質ポリカーボネート樹脂ポリカーボネート樹脂ポリカーボネート樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂
シールド面・スライダー面
通気孔
衝撃吸収ライナー(KP)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト