17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽作業帽 SCL-400VS スライダー面

通常単価(税別)
3,4053,470
税込単価
3,7463,817
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・使いたい時だけ引き出せるシールド面収納式ワーキングキャップです・メガネ着用者でも快適に着用可...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    帽子
  • サイズ
    頭囲:53~62cm
  • 質量(g)
    295±20
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 国家検定規格対象商品ではありません。「保護帽」の着用を義務付けられた作業には使用しないで下さい。溶接作業やレーザ光作業には使用しないでください。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

内容量

最小発注数量
イエロー
1個
3個
ホワイト
1個
3個
オレンジ
1個
3個
ライトブルー
1個
3個
グレー
1個
3個
ネイビー
1個
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,405
( 3,746 )
1日目
3,470
( 3,817 )
2日目
3,405
( 3,746 )
1日目
3,405
( 3,746 )
1日目
3,405
( 3,746 )
4日目
3,405
( 3,746 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いたい時だけ引き出せるシールド面収納式ワーキングキャップです
・メガネ着用者でも快適に着用可能です
・「RAバンド(ラチェットアジャスターバンド)」を搭載。頭部にしっかりフィットし、より安全な作業をサポートします
・シールド面のみをワンタッチで交換できます
・ベンチレーション設計(ヘルメット通気設計):ベンチレーション機能付きヘルメットは、通気孔を設けることにより、頭部のムレを低減する機能です
・ヘルメットの左右や前面の上部などに通気孔を設け、内部の空気を循環して、内部のムレを低減します
・通気孔は、ヘルメット(帽体)それぞれの形状に合わせて個別の設計になっており、穴の形状・穴数や通気性が異なります
・建設現場で使用するような、本格的な国家検定品のヘルメットに比べ、軽快で違和感なくかぶることができます
・SCLシリーズ新型内装:SCLシリーズの内装が新しくなりました
【付属品】
・内装(ハンモック・ヘッドバンド一体式)
・スライダー面(収納式防災面)
【材質】
・PE(ポリエチレン)

ご注意

  • 国家検定規格対象商品ではありません。「保護帽」の着用を義務付けられた作業には使用しないで下さい。溶接作業やレーザ光作業には使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽作業帽 SCL-400VS スライダー面のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽作業帽 SCL-400VS スライダー面
軽作業帽 SCL-400S スライダー面
ヘルメット交換用シールド面
ヘルメット用あごひも
HC 血液型ステッカー 2枚入
ヘルメット用 一眼型 ビジョンベルデ VG-501F SPG
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格3,405-3,3974,2385193744,400
通常出荷日1日目〜9日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ帽子帽子--ステッカーその他
サイズ頭囲:53~62cm頭囲:53~62cm--30×80mm-
質量(g)295±20295±20---127
内容量1個1個--1袋(2枚)1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト