17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ガルバウッドコア セット

ガルバウッドコア セット PGW-110SDS
通常単価(税別)
27,361
税込単価
30,097
通常出荷日:1日目

【特長】・使用頻度の高いサイズを中心に揃えたセット商品です。・カッター、シャンク、センタードリル、ガイ...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

PGW-110SDS
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ外径セット内容詳細タイプ用途
PGW-050SDSコアドリル50mmカッター、シャンク、センタードリル、ガイドバーSDSプラスシャンク回転専用
PGW-035SDSコアドリル35mmカッター、シャンク、センタードリル、ガイドバーSDSプラスシャンク回転専用
PGW-160SDSコアドリル160mmカッター、シャンク、センタードリル、ガイドバーSDSプラスシャンク回転専用
PGW-120SDSコアドリル120mmカッター、シャンク、センタードリル、ガイドバーSDSプラスシャンク回転専用
PGW-110SDSコアドリル110mmカッター、シャンク、センタードリル、ガイドバーSDSプラスシャンク回転専用

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
PGW-110SDS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,361
( 30,097 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用頻度の高いサイズを中心に揃えたセット商品です。
・カッター、シャンク、センタードリル、ガイドバーのセットです。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガルバウッドコア セットの型番PGW-110SDSのページです。 型番PGW-110SDSに関する仕様情報を記載しております。
ガルバウッドコア セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガルバウッドコア セット
バイメタルホールソー ユーザーセット
アクセサリーセット V91
ガルバウッドコアカッター PGWシリーズ
ダイヤモンドコアセット SDSプラスシャンク
メタコア充電BOXセット
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュユニカ
通常価格27,36117,96211,2357,428 -32,77417,280 -
通常出荷日1日目1日目4日目1日目〜1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト