17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

排水管清掃機 K-1500

通常単価(税別)
9,70827,228特別価格
税込単価
10,67929,951特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~10日目

【特長】・万能型の排水管&下水管清掃機です。屋外、屋内を問わず、頑固なつまりも1人で簡単に除去...

詳細を確認

ご注意

  • ケーブルが付属していないカタログ番号のモデルがありますので、ご注意ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 11 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • ケーブル直径(mm)

  • ケーブル長(m)

  • 種別

  • 適応管径(mm)

  • 清掃距離(m)

  • モーター定格

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

ケーブル直径

(mm)

ケーブル長

(m)

種別

適応管径

(mm)

清掃距離

(m)

モーター定格

質量

(kg)

付属品

最小発注数量
-
-
リジッド排水管清掃機用ミット、左手用(HD用)
-
-
-
0.2
-
1個
-
-
リジッド排水管清掃機用ミット、右手用(HD用)
-
-
-
0.2
-
1個
-
-
φ32mm×63cmリーダー
-
-
-
1.2
-
1個
直径:25
-
フルーブラシ
-
-
-
-
-
1個
直径:51
-
フルーブラシ
-
-
-
-
-
1個
直径:64
-
フルーブラシ
-
-
-
-
-
1個
直径:75
-
フルーブラシ
-
-
-
-
-
1個
直径:89
-
フルーブラシ
-
-
-
-
-
1個
直径:102
-
フルーブラシ
-
-
-
-
-
1個
直径:114
-
フルーブラシ
-
-
-
-
-
1個
直径:125
-
フルーブラシ
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,9428,875
( 9,763 )
10日目
9,7088,666
( 9,533 )
10日目
18,152
( 19,967 )
1日目
24,863
( 27,349 )
1日目
15,247
( 16,772 )
1日目
17,76715,535
( 17,089 )
1日目
25,811
( 28,392 )
1日目
16,036
( 17,640 )
1日目
15,939
( 17,533 )
1日目
20,93018,299
( 20,129 )
1日目
27,228
( 29,951 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・万能型の排水管&下水管清掃機です。屋外、屋内を問わず、頑固なつまりも1人で簡単に除去できます。効率よく清掃できるので、作業を迅速かつ適切に完了できます
・車輪付きなので、作業現場までの移動が簡単–迅速にセットアップし、素早く清掃できます
・低重心の「B」フレームなら、高さが制限される現場でも使用できます
・トラックからの積み降ろしが簡単です。直立型「A」フレームは、運搬中もケーブルを保管できるため屋内用途に最適です
・取り扱いやすい1 1/4"(32mm)の15’(4.6m)ケーブルを装備しており、200’(61m)までの3"~8"(76.2m~200mm)配管を清掃できます
・クラッチジョーを簡単に交換できるので、K-1500は 7/8"(22mm)の15’(4.6m)ケーブルを2"~4"(50~100mm)配管に175’(53m)まで通すことができます
・3/4HP モータを搭載。CSA認証UL規格(NRTLC)認証品

ご注意

  • ケーブルが付属していないカタログ番号のモデルがありますので、ご注意ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

排水管清掃機 K-1500のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
排水管清掃機 K-1500
排水管清掃機 K-50
排水管清掃機 K-3800
排水管清掃機 K-6200
排水管清掃機 K-400
排水管清掃機 パイプショーター
メーカーリジッドリジッドリジッドリジッドリジッドトラスコ中山
通常価格9,708-5,020 -1,700 -6,501 -7,250 -18,164
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目
商品タイプその他その他その他その他その他そうじ機

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト