ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
カンツール 電動ハンディロッダー |
|
コスモ石油 コスモオルパス |
|
ミスミ 色メリヤスウエス |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
15,825円 ( 17,408円 ) | 1日目 |
128,860円 ( 141,746円 ) | 2日目 |
31,496円 ( 34,646円 ) | 4日目 |
56,330円 ( 61,963円 ) | 4日目 |
70,459円 ( 77,505円 ) | 1日目 |
66,740円 ( 73,414円 ) | 1日目 |
85,055円 ( 93,561円 ) | 1日目 |
107,290円 ( 118,019円 ) | 4日目 |
14,559円 ( 16,015円 ) | 1日目 |
5,020円 ( 5,522円 ) | 11日目 |
237,192円193,406円 ( 212,747円 ) | 4日目 |
49,456円 ( 54,402円 ) | 1日目 |
63,292円 ( 69,621円 ) | 3日目 |
【特長】
・小型軽量で汎用性が高いプロ用排水管清掃機。ø8mm、ø10mm、ø16mmの3種類のケーブルの使用が可能。
・操作性に優れた独自のケーブルクラッチにより、操作が簡単。(ハンドルを押すとケーブルが400rpmで回転、ハンドルを放すとケーブルの回転が瞬時に停止します)
・ø16mm連結ケーブルの利用により、30mまでの排水管(ø30~100mm)が清掃可能。(C-8ケーブルは、ø30~75mmまでの排水管に最適、またC-9ケーブルは、ø50~100mmまでの排水管清掃に最適)
・A-17アダプタを取り付けると、ø8mmケーブルでは15m、ø10mmケーブルでは11mのケーブルが使用できます。(ø8mmケーブルは、ø19~38mmの排水管清掃に最適。ø10mmケーブルは、ø32~51mmの排水管清掃に最適)
・AC 100V 50/60Hz 1/6HPモーターを搭載。

リジッド
排水管清掃機 K-400

リジッド
排水管清掃機 K-6200

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日立
業務用掃除機 乾式 鋼板製ボディー 集じん容量(L)7
0通常価格(税別):29,412円

マキタ
充電式クリーナCL108FD
0通常価格(税別):7,700円~

E-Value
乾湿両用掃除機20L EVC-200PCL
4.8通常価格(税別):7,812円

E-Value
乾湿両用掃除機10L EVC-100P
4.3通常価格(税別):6,125円

トラスコ中山
業務用掃除機 乾式・衝撃吸収タイプ フィルター
0通常価格(税別):3,410円~

スイデン
スイデン 乾湿両用掃除機 100V ペールタンク
0通常価格(税別):63,740円

日立アプライアンス
お店用クリーナー(コードリール式)
0通常価格(税別):38,210円

マキタ
充電式クリーナCL181FD
0通常価格(税別):9,975円~

日立アプライアンス
クリーンルーム用掃除機用フィルター
0通常価格(税別):2,975円