ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
新潟精機(SK) 目盛付台付スコヤ(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付) |
|
マキタ 充電式クリーナ CL003G |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】 |
|
マキタ 充電式クリーナ(カプセル式) トリガ/スライド+トリガスイッチ |
|
ミスミ 薄型オイル吸着シート【10個入り】 |

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
37,500円 ( 41,250円 ) | 11日目 |
12,848円 ( 14,133円 ) | 10日目 |
6,501円 ( 7,151円 ) | 1日目 |
9,690円8,625円 ( 9,488円 ) | 10日目 |
13,668円 ( 15,035円 ) | 10日目 |
11,066円10,506円 ( 11,557円 ) | 10日目 |
12,487円 ( 13,736円 ) | 10日目 |
12,487円 ( 13,736円 ) | 10日目 |
13,668円 ( 15,035円 ) | 10日目 |
26,739円 ( 29,413円 ) | 5日目 |
220,897円 ( 242,987円 ) | 11日目 |
137,406円 ( 151,147円 ) | 11日目 |
【特長】
・適応管径:ø75〜150mm※
・清掃距離:30m(オプションケーブル装着時)
・標準ケーブル径:ø16mm
・優れた機動性とコンパクト設計により、狭い場所にも簡単に持ち運べて排水管清掃作業ができます。使用ケーブルはICインナーコアケーブルまたはHDインナーコアケーブルのいずれかが使用できます。(ø16mmケーブルは、30mまでのø75〜150mm排水管清掃用にご使用ください。)
・ケーブル制御システム ブレードが配管内の詰まりに噛み込むと、自動的にギアボックスがシフトダウンしてドラムの回転が低速(高トルク)になるため、ケーブルのよじれに強く排水管清掃に便利な機能です。
・ダイレクト駆動 詰まり物に当たって高トルクが加わると、モーター音により判別。またドラムの中心が駆動軸上にあるのでドラム位置の調節が不要。
・メンテナンスが容易な構造 ドラムと清掃機本体は切り離し可能。またインナードラムとガイドチューブは簡単に取り外すことができ、ケーブルの保守や交換を容易にします。
・耐久性と安定性に優れた設計 フレームは低重心設計。また専用のキックスタンドにより、運転中も本機を確実に固定。さらに堅牢な耐食性ポリエチレンドラムは、錆びやへこみがありません。またフレームは軽量かつ強靱です。
・オートフィードおよび標準アクセサリー 押し込みが強力なオートフィードは耐久性に優れ、メンテナンスも容易な構造です。全てのモデルに、オートフィード、ツールボックス、いくつかの先端ツールが標準で付属しています。
【仕様】・清掃管径 ø75~150mm※
・ドラム収納 ø16mmケーブルで30m
・モーター 定格 4/10HP、285rpm、定格電流 5.6A
・質量(清掃機本体およびケーブル30m) 81.8kg
・全長 750mm
・全高 1250mm(カートハンドル最大)
・幅 480mm
※管種、管内状況により異なります。

リジッド
排水管清掃機 K-400

リジッド
排水管清掃機 K-50

ローデンベルガー
排水管清掃機"ロスピ8H+E PLUS"(手動・電動ドリル式)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日立
業務用掃除機 乾式 鋼板製ボディー 集じん容量(L)7
0通常価格(税別):29,412円

E-Value
乾湿両用掃除機20L EVC-200PCL
4.8通常価格(税別):7,812円

マキタ
充電式クリーナCL181FD
0通常価格(税別):9,975円~

マキタ
充電式クリーナ 紙パック式 CL142FDRFW
4.5通常価格(税別):27,949円

E-Value
乾湿両用掃除機10L EVC-100P
4.3通常価格(税別):6,125円

日立
クリーンルーム用掃除機 乾式 CV-G104C
4通常価格(税別):88,164円

マキタ
乾湿両用 集じん機 M442
4通常価格(税別):27,369円

日立アプライアンス
クリーンルーム用掃除機用フィルター
0通常価格(税別):2,975円

マキタ
充電式クリーナCL108FD
0通常価格(税別):7,700円~