ツール用品技術窓口

【特長】
・一体型 運搬用カート:作業場所への持ち運びに便利です。耐久性に優れたゴム車輪を装備したことにより、凹凸のある床面や階段の運搬も容易になりました。
・一体型 伸縮ハンドル:移動用にハンドルを長くすることができます。排水管の清掃作業中は、ハンドルを短くした位置で固定できます。これにより、さらに安定性が増し、作業に必要なスペースを最小にします。
・ケーブル制御システム:先端ツールが配管の詰まりにかみ込むと、ドラムの回転が停止。ケーブルがドラム内で反転し破損するリスクが少なく、配管中の詰まり箇所に達したことを警告します。
・「ソリッドコア」ケーブル:耐久性に優れ、よじれに強いø10mm・ø12mmソリッドコアケーブル一体巻を使用。また、各種作業を可能にする、数種類の先端ツールを使用できます。
・「オートフィード」オプションによって、排水管へとケーブルを自動で送り込むことが可能。オートフィードの回転方向を逆転することで、自動でケーブルをドラム内へと戻すことができます。


リジッド
排水管清掃機 K-1500

リジッド
排水管清掃機 K-6200
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

E-Value
乾湿両用掃除機20L EVC-200PCL
4.8通常価格(税別):7,812円

マキタ
充電式クリーナCL181FD
0通常価格(税別):9,975円~

マキタ
集じん機 490
5通常価格(税別):41,837円

パオック
Power sonic ステンレスバキュームクリーナー NVC-20L
5通常価格(税別):17,528円

マキタ
充電式クリーナ 紙パック式 CL142FDRFW
4.5通常価格(税別):27,949円

日立
クリーンルーム用掃除機 乾式 CV-G104C
4通常価格(税別):88,164円

スイデン
クリーンルーム用掃除機(乾式) SCV-110DP
0通常価格(税別):236,251円

日立
業務用掃除機 乾式 鋼板製ボディー 集じん容量(L)7
0通常価格(税別):29,412円

マキタ
集じん機(粉じん用)
0通常価格(税別):46,534円