17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フラットクリーナー 62540

フラットクリーナー

通常単価(税別)
29,497
税込単価
32,447
通常出荷日:5日目

帯鋼タイプの排水管クリーナー。【特長】・下水管や排水管の清掃に最適。・キャリヤー付属。・ハンドブリップ...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

62540
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
カタログ番号モデル番号厚み長さ対応管径質量
62540E-272612 mm2 mm22.8 m20~40 mm4.1 kg
1/2 inch1/16 inch75 ft3/4~1 1/2 inch9 lb

62540の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
長さ(mm)
22800
幅(mm)
12
厚み(mm)
2
清掃管径(mm)
φ20~40
質量(kg)
4.1

絞り込み条件

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 厚み(mm)

  • 清掃管径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
62540

長さ

(mm)

(mm)

厚み

(mm)

清掃管径

(mm)

質量

(kg)

最小発注数量
22800
12
2
φ20~40
4.1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,497
( 32,447 )
5日目

詳細情報

基本情報

帯鋼タイプの排水管クリーナー。
【特長】
・下水管や排水管の清掃に最適。
・キャリヤー付属。
・ハンドブリップ付き。
・一方の先端は矢状、もう一方の先端部はボール状で、状況に応じて使い分けできます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フラットクリーナーの型番62540のページです。 型番62540に関する仕様情報を記載しております。
フラットクリーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラットクリーナー
ドレンクリーナー DE150
Hカッター
ケーブル
シャークカッター
鋸刃カッター
メーカーリジッドアサダリジッドリジッドリジッドリジッド
通常価格29,49722,40014,355 -9,495 -13,703 -18,559 -
通常出荷日5日目1日目5日目1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプその他そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト