17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ナビトラックスコート受信器

通常単価(税別)
432,168383,678
税込単価
475,385422,046
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・スコートは、ナビトラックⅡと同じマルチ方向探知技術を採用しています。シースネイク管内検査カメ...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    19238
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    19238の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    配管スコープ
    全長(mm)
    285
    幅(mm)
    110
    高さ(mm)
    560
    ゾンデ周波数(Hz)
    16、512、640、874、33000
    詳細タイプ
    ナビトラックスコート
    周波数(アクティブ探知モード)
    128、1000、8000、33000
    周波数(パッシブ探知モード)
    商用電源:50/60
    電池寿命
    約24時間(使用状況による)
    周波数(Hz)
    シースネイク用発信器・小型発信器・浮型発信器:512
    厚み(mm)
    285
    電源
    単2アルカリ乾電池 4本
    質量(kg)
    1.4
    付属品
    プラスティックケース,マーカーおよびクリップ,単2乾電池 4本(テスト用),取扱説明書

    絞り込み条件

    • 商品タイプ

    • 全長(mm)

    • 幅(mm)

    • 高さ(mm)

    • ゾンデ周波数(Hz)

    • 詳細タイプ

    • 周波数(アクティブ探知モード)

    • 周波数(パッシブ探知モード)

    • 電池寿命

    • 周波数(Hz)

    • 厚み(mm)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    19238

    商品タイプ

    全長

    (mm)

    (mm)

    高さ

    (mm)

    ゾンデ周波数

    (Hz)

    詳細タイプ

    周波数(アクティブ探知モード)

    周波数(パッシブ探知モード)

    電池寿命

    周波数

    (Hz)

    厚み

    (mm)

    電源

    質量

    (kg)

    付属品

    最小発注数量
    配管スコープ
    285
    110
    560
    16、512、640、874、33000
    ナビトラックスコート
    128、1000、8000、33000
    商用電源:50/60
    約24時間(使用状況による)
    シースネイク用発信器・小型発信器・浮型発信器:512
    285
    単2アルカリ乾電池 4本
    1.4
    プラスティックケース,マーカーおよびクリップ,単2乾電池 4本(テスト用),取扱説明書
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    432,168383,678
    ( 422,046 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スコートは、ナビトラックⅡと同じマルチ方向探知技術を採用しています。シースネイク管内検査カメラ標準装備のゾンデ発信器や、小型発信器、浮型発信器の探知が主なユーザーには最適な機種です。
    ・スコートは、マッピングディスプレイにより探知位置の確認を行い、探知目標の前後にポールマークを表示します。これによって、正確な探知を確実に行います。
    ・スコートのマルチ方向探知技術は、連続して、全信号を解析します。探知を難しくする擬似ピークやゼロピークは表示しません。
    ・探知目標の上に位置すると、自動的に深度が計算され、表示されます(3~5cm単位)。

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ナビトラックスコート受信器の型番19238のページです。 型番19238に関する仕様情報を記載しております。
    ナビトラックスコート受信器のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ナビトラックスコート受信器
    シークテック SR-60 受信機/受信機用オプション
    シークテック SR-24 受信器(GPS機能付)
    シースネイク用発信器
    小型発信器(リモートトランスミッター)
    満水試験器 441341
    メーカーリジッドリジッドリジッドリジッドリジッドレッキス工業
    通常価格432,16812,487755,265177,062 -24,821 -114,026
    通常出荷日1日目1日目2日目5日目1日目〜2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    管内検査用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト