17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

シークテック SR-24 受信器(GPS機能付)

通常単価(税別)
755,265
税込単価
830,792
通常出荷日:2日目

【特長】・シークテック SR-24 受信器は、ブルートゥース、GPSを駆使し外部の装置と連係し、正確な...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    44473
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    44473の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    配管スコープ
    全長(mm)
    285
    幅(mm)
    110
    高さ(mm)
    790
    詳細タイプ
    -
    -
    -

    絞り込み条件

    • 商品タイプ

    • 全長(mm)

    • 幅(mm)

    • 高さ(mm)

    • 詳細タイプ

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    44473

    商品タイプ

    全長

    (mm)

    (mm)

    高さ

    (mm)

    詳細タイプ

    最小発注数量
    配管スコープ
    285
    110
    790
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    755,265
    ( 830,792 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・シークテック SR-24 受信器は、ブルートゥース、GPSを駆使し外部の装置と連係し、正確な探知とその情報の外部出力を可能にした画期的な埋設管路探知器です。
    ・10Hz〜35kHzの周波数をトレース
    ・大きな液晶画面に、埋設管路の位置、向き、深度をみやすく表示
    ・全方位アンテナが対象埋設管の位置情報をすばやくキャッチ
    ・GPS内蔵
    ・ブルートゥース搭載—スマートフォン、タブレットPC、GPS装置にデータを送信

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    シークテック SR-24 受信器(GPS機能付)の型番44473のページです。 型番44473に関する仕様情報を記載しております。
    シークテック SR-24 受信器(GPS機能付)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シークテック SR-24 受信器(GPS機能付)
    シークテック SR-60 受信機/受信機用オプション
    ナビトラックスコート受信器
    シークテックST-305R発信器
    シークテック誘導シグナルクランプ(新タイプ)
    ファイバースコープ2.7TFT録画機能付FS984
    メーカーリジッドリジッドリジッドリジッドリジッドアストロプロダクツ(ワールドツール)
    通常価格755,26512,487414,267356,241171,37717,072
    通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    管内検査用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト