17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

600シリーズヘビーデューティベンダー

600シリーズヘビーデューティベンダー

通常単価(税別)
33,20062,845
税込単価
36,52069,130
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・2段式設計により、ハンドルを交差させずに90°~180°曲げることができます。・ベンディング...

詳細を確認

ご注意

  • 38038は、インチとミリ共用です。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番表記単位適用管径曲げ半径R
38043インチ・ミリ用3/8"15/16"
38048インチ・ミリ用1/2"1.1/2"
38063インチ・ミリ用12mm38mm

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 適用管径

  • 曲げ半径R

  • モデル番号

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

適用管径

曲げ半径R

モデル番号

全長

(mm)

質量

(kg)

最小発注数量
3/8"
15/16"
606
520
1.84
1個
1/2"
1.1/2"
608
630
2.76
1個
12mm
38mm
612M
630
2.76
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,200
( 36,520 )
1日目
62,845
( 69,130 )
4日目
62,845
( 69,130 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2段式設計により、ハンドルを交差させずに90°~180°曲げることができます。
・ベンディングハンドルを半分回すとロックのON/OFFが切り替わります。
・長めのハンドルによりテコ比が向上。ベンディングフォームのロールダイスにより、曲げるときに力が要りません。
・バイスを併用するとより曲げ加工が楽になります。
・肉厚2mm以下の加工に最適。

ご注意

  • 38038は、インチとミリ共用です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

600シリーズヘビーデューティベンダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
600シリーズヘビーデューティベンダー
4ヘッドチューブベンダー TB5681
チューブベンダー ヒッキー型コンジットベンダー
チューブベンダー(なましステンレス・銅・鉄管用)
ラチェット式チューブベンダー
3タイプベンダー 銅アルミ用
メーカーリジッドスーパーツールリジッドトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格33,200-9,05013,391 -11,452 -48,6148,105
通常出荷日1日目〜1日目2日目〜1日目〜4日目1日目
表記単位インチ・ミリ用ミリ用インチ・ミリ用ミリ用インチ用ミリ用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チューブベンダーカテゴリの売れ筋ランキング