17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

タング&グルーブプライヤー 16473

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

タング&グルーブプライヤー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

16473

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・究極のバランスを求めて丹念に造られた、プロ用品質の工具。高い強度と精度を保証します。
・鍛造熱処理により、高耐久性と長寿命を実現。
・タング&グルーブプライヤーは、リベットが突出していません。工具強度がアップし、狭い場所にも挿入可能です。
・握りやすいクッショングリップ(感電に対応する絶縁機能はありません)。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

口の開き(mm)
57
グリップ
あり
全長(mm)
330
重量(g)
880

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト