ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

212 プロアークハックソー

通常単価(税別)
7,3006,372
税込単価
8,0307,009
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・優れた強度と操作性を誇る、軽量プロ用ハックソー・大型テンションノブにはめるだけで簡単に替刃の...

詳細を確認

型番:

20238
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

20238の仕様・寸法情報

材質
バイメタル
仕様
300mm幅金工のこ
全長(mm)
406
厚み(mm)
150
質量(g)
600
-
-

型番リスト

表示件数
型番
20238
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,3006,372
( 7,009 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた強度と操作性を誇る、軽量プロ用ハックソー
・大型テンションノブにはめるだけで簡単に替刃の交換が可能
・作業がしやすい快適なゴム被覆ハンドグリップ
・2箇所のブレード取付位置(切断角度 45°または 90°)
・弓状のフレーム構造により、高い強度と作業性が得られます
・替刃は24Tが付属しています(色が異なる場合があります)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

212 プロアークハックソーの型番20238のページです。 型番20238に関する仕様情報を記載しております。
212 プロアークハックソーのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
切断に
5
満足度:5.0
握り心地、切れ味、申し分ない!感動した!!!!!!!!!!!!!!
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
212 プロアークハックソー
ハンドソー替刃バイメタルハイス 300mm
ハンドソー替刃(オールハイス)
トラスコ ハンドソー替刃(コバルトハイス)NS3906-300-5P
ハンドソー替刃バイメタルハイス 250mm
バイメタルハンドソーPM BH
メーカーリジッドトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山不二越
通常価格7,3001,424 -1,579 -2,5891,719698
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目〜3日目
材質バイメタルバイメタルハイス鋼バイメタルバイメタルハイス鋼バイメタル
仕様300mm幅金工のこ300mm幅金工のこ250mm幅金工のこ300mm幅金工のこ250mm幅金工のこ-
全長(mm)406313263300263250
厚み(mm)1500.650.650.650.650.64
質量(g)600-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドソーカテゴリの売れ筋ランキング