ツール用品技術窓口

確定しました

バイメタルブレード(ハックソー替刃)

通常単価(税別)
4,679
税込単価
5,147
通常出荷日:5日目

【特長】・強靱でありながら柔軟性のあるダイス鋼の支持材に、ハイスピード鋼の刃を電子ビーム溶接で一体にし...

詳細を確認

型番:

93790
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

93790の仕様・寸法情報

山数
24(1インチあたり)
材質
バイメタル
全長(mm)
300(12in.)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
93790

山数

最小発注数量
24(1インチあたり)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,679
( 5,147 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強靱でありながら柔軟性のあるダイス鋼の支持材に、ハイスピード鋼の刃を電子ビーム溶接で一体にした構造です。最高品質の替刃で、最大の性能を発揮します。
・1218-BM:ヘビーデューティ用
・1224-BM:汎用

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バイメタルブレード(ハックソー替刃)の型番93790のページです。 型番93790に関する仕様情報を記載しております。
バイメタルブレード(ハックソー替刃)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バイメタルブレード(ハックソー替刃)
ハンドソー替刃(コバルトハイス) 300mm刃
ハンドソー替刃(オールハイス)
ハンドソー替刃バイメタルハイス 300mm
ハンドソー替刃バイメタルハイス 250mm
トラスコ ハンドソー替刃(コバルトハイス)NS3906-300-5P
メーカーリジッドバーコトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格4,67927,6221,579 -1,424 -1,7192,589
通常出荷日5日目1日目1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
材質バイメタルバイメタルハイス鋼バイメタルバイメタルハイス鋼バイメタル
全長(mm)300(12in.)313263313263300
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドソーカテゴリの売れ筋ランキング