17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ナイトシェイドトルペドレベル 22398

ナイトシェイドトルペドレベル

通常単価(税別)
6,712
税込単価
7,383
通常出荷日:2日目

【特長】・軽くて、コンパクト・一般使用、狭い場所での使用に最適・暗い場所での使用に適した畜光式フレーム...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    水平器
  • 長さ (mm)
    229
  • 高さ (mm)
    42
  • 厚み (mm)
    16
  • 種別
    9"トルペドレベル
  • 質量 (g)
    150

型番:

22398
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ長さ高さ厚み
22398水平器229mm42mm16mm

22398の仕様・寸法情報

商品タイプ
水平器
長さ(mm)
229
高さ(mm)
42
厚み(mm)
16
種別
9"トルペドレベル
質量(g)
150

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
22398
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,712
( 7,383 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて、コンパクト
・一般使用、狭い場所での使用に最適
・暗い場所での使用に適した畜光式フレーム
・垂直、水平、45°の3つの気泡管
・3個の強力なレアアースのマグネット
・パイプ上でも安定する、V字状の溝加工
・大型で見やすい気泡管
・精度1mm/m

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイトシェイドトルペドレベルの型番22398のページです。 型番22398に関する仕様情報を記載しております。
ナイトシェイドトルペドレベルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイトシェイドトルペドレベル
トビレベル・プロ 水平器
スケールクリップレベル
G-ハンディーレベル
クリノレベルAJ101
"トビ・ライトレベル"
メーカーリジッドエビスエビスエビス大菱計器製作所エビス
通常価格6,7123,346 -7802,972 -197,7866,754
通常出荷日2日目1日目〜1日目1日目18日目1日目
商品タイプ水平器水平器水平器水平器水平器水平器
長さ(mm)22916060100160(ベース)235
高さ(mm)42433046.57046.5
厚み(mm)1616202220(ベース)20
種別9"トルペドレベル-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング