17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

鋼管用/ステンレス管用リーマ 43573

鋼管用/ステンレス管用リーマ

通常単価(税別)
9,570
税込単価
10,527
通常出荷日:1日目

【特長】・1/4"(127Sは、1/8")から1 1/2"(外径38mm)までの銅管、ステンレス管(1...

詳細を確認

型番:

43573
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ全長適用管内外径(インチ)適用管内外径(ミリ)質量
43573パイプリーマー70mm1/8-1.1/23-38160g57mm

43573の仕様・寸法情報

商品タイプ
パイプリーマー
適用管内外径(ミリ)
3-38
適用管内外径(インチ)
1/8-1.1/2
全長(mm)
70
質量(g)
160
モデル番号
127S
幅(mm)
57
-
-

絞り込み条件

  • 適用管内外径(ミリ)

  • 適用管内外径(インチ)

  • 質量(g)

  • モデル番号

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
43573

適用管内外径(ミリ)

適用管内外径(インチ)

質量

(g)

モデル番号

最小発注数量
3-38
1/8-1.1/2
160
127S
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,570
( 10,527 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1/4"(127Sは、1/8")から1 1/2"(外径38mm)までの銅管、ステンレス管(127Sの場合)の内面リーマ加工と外面バリ取り加工を、迅速・容易・きれいに行える小型工具です。
・耐久性のある合金鋼刃とプラスティック製本体。
・銅、アルミ、真ちゅう、ステンレス(127Sの場合)、その他の配管を、プロの品質で迅速にリーマ加工します。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

鋼管用/ステンレス管用リーマの型番43573のページです。 型番43573に関する仕様情報を記載しております。
鋼管用/ステンレス管用リーマのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
1/8インチSUS管の面取り
5
満足度:5.0
小径の面取りを探していてこれにしました。握りやすく使いやすいと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋼管用/ステンレス管用リーマ
10~54mm パイプリーマー(内外兼用/銅・ステンレス管用)
銅管ブラシ CB46
ステンレスリーマー(鋼管・ステンレス管用)
チューブリーマー(銅管・ステンレス管用)
パイプリーマー(銅管・ステンレス管用)
メーカーリジッドエスコスーパーツールMCCコーポレーションスーパーツールトラスコ中山
通常価格9,5709,3691,21914,743 -12,000 -11,613 -
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプパイプリーマーパイプリーマーパイプクリーニングブラシパイプリーマーパイプリーマーパイプリーマー
全長(mm)7085129---
幅(mm)57-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプリーマーカテゴリの売れ筋ランキング