17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プラスティックパイプカッタ

通常単価(税別)
15,684
税込単価
17,252
通常出荷日:2日目

【特長】・リジッドのプラスティックパイプカッタは、塩ビ管(PVC)、塩素化塩ビ管(CPVC)、ポリ管(...

詳細を確認

    型番:

    30088
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    30088の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    パイプカッター
    切断能力(mm)
    3~60
    全長(mm)
    255
    品名
    ラチェットタイプPE管カッタ
    モデル番号
    RC-2375
    質量(kg)
    0.9

    絞り込み条件

    • 商品タイプ

    • 切断能力(mm)

    • 全長(mm)

    • 品名

    • モデル番号

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    30088

    商品タイプ

    切断能力(mm)

    全長

    (mm)

    品名

    モデル番号

    質量

    (kg)

    最小発注数量
    パイプカッター
    3~60
    255
    ラチェットタイプPE管カッタ
    RC-2375
    0.9
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,684
    ( 17,252 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・リジッドのプラスティックパイプカッタは、塩ビ管(PVC)、塩素化塩ビ管(CPVC)、ポリ管(PP、PE)、架橋ポリ管(PEX)、マルチレイヤーパイプ(多層管)の切断に最適です。
    ・PC-1250は、X-CELブレードを採用し簡単切断、簡単ブレード交換。ブレードはリバーシブル。ポケットサイズで携帯に便利、最軽量モデル200g。マルチレイヤーパイプの切断には不向き。
    ・シングルストロークカッタ PC-1375MLは、X-CELブレードを採用。一度にΦ35mmまで簡単切断。特に架橋ポリエチレン管、PE管、PB管、ラバーホースの切断に最適です。マルチレイヤーパイプの切断にも適しています。
    ・ラチェット式プラスティックパイプカッタRC-1625、RC-2375は、PC-1375MLの用途、X-CELブレードはそのままにラチェット機構を装備し、切断能力は、それぞれ42mm、60mmにグレードアップした上位機種です。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    プラスティックパイプカッタの型番30088のページです。 型番30088に関する仕様情報を記載しております。
    プラスティックパイプカッタのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    プラスティックパイプカッタ
    メリー 塩ビパイプカッター PIP-19
    配水用PE管融着工具 PE管カッター
    サヤ管カッター
    パイプカッター
    ビクター マルチカッター
    メーカーリジッド室本鉄工レッキス工業MCCコーポレーションMCCコーポレーションVICTOR(花園工具)
    通常価格15,6847,54922,0007,57010,960 -6,420
    通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング