17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

薄肉ステンレス管用チューブカッタ 29963

薄肉ステンレス管用チューブカッタ

通常単価(税別)
10,079
税込単価
11,087
通常出荷日:1日目

【特長】・モデル15-SI、35S、65Sは、ステンレス鋼管専用に設計。・6個(15-SI、35S)・...

詳細を確認

型番:

29963
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ切断能力インチ切断能力mm全長
29963チューブカッター1/4-1.3/86-35160-200mm

29963の仕様・寸法情報

商品タイプ
チューブカッター
切断能力mm
6-35
切断能力インチ
1/4-1.3/8
全長(mm)
160-200
厚み(mm)
70
モデル番号
35S
幅(mm)
32
標準替刃
E-635
仕様
ステンレス管カッタ
質量(kg)
0.4

絞り込み条件

  • 切断能力mm

  • 切断能力インチ

  • 全長(mm)

  • 厚み(mm)

  • モデル番号

  • 幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
29963

切断能力mm

切断能力インチ

全長

(mm)

厚み

(mm)

モデル番号

(mm)

標準替刃

仕様

質量

(kg)

最小発注数量
6-35
1/4-1.3/8
160-200
70
35S
32
E-635
ステンレス管カッタ
0.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,079
( 11,087 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・モデル15-SI、35S、65Sは、ステンレス鋼管専用に設計。
・6個(15-SI、35S)・12個(65S)の専用ベアリングとカッタ替刃を採用したことで、ステンレス管の切断がより簡単でスピーディ(予備刃付き)。
・モデル151 CCSTは、ステンレスのじゃばら管の切断に使用できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

薄肉ステンレス管用チューブカッタの型番29963のページです。 型番29963に関する仕様情報を記載しております。
薄肉ステンレス管用チューブカッタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薄肉ステンレス管用チューブカッタ
チューブカッター(薄肉ステンレス[肉厚1mm以下]・鋼・銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管用)
トラップカッター(トラップ管用・銅管用・アルミニウム管用)
1/4"~3" チューブカッター(銅/真鍮/ステンレス管用)
チューブカッタ クイックアクション機構
1/4"~1 3/8" チューブカッター(銅/真鍮/ステンレス管用)
メーカーリジッドスーパーツールロブテックスエスコリジッドエスコ
通常価格10,0791,725 -12,21020,24317,718 -14,795
通常出荷日1日目1日目〜3日目2日目1日目〜2日目
商品タイプチューブカッターチューブカッターチューブカッターチューブカッターチューブカッターチューブカッター
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チューブカッターカテゴリの売れ筋ランキング