17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

クイックアクションチューブカッタ X-CEL機能搭載 36597

クイックアクションチューブカッタ X-CEL機能搭載

通常単価(税別)
21,810
税込単価
23,991
通常出荷日:1日目

【特長】・モデル151~156 クイックアクション機構、I形鋼構造、焼き入れ処理摩擦面、スムーズ操作可...

詳細を確認

ご注意

  • 製品本体には"J""P"の表示はありません。

型番:

36597
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ切断能力インチ切断能力mm全長
36597チューブカッター1.1/4-3.1/232-90240-320mm

36597の仕様・寸法情報

商品タイプ
チューブカッター
切断能力mm
32-90
切断能力インチ
1.1/4-3.1/2
全長(mm)
240-320
厚み(mm)
115
モデル番号
153
幅(mm)
38
標準替刃
E-3469(予備替刃:E-3469)
仕様
クイックアクションカッタ
質量(kg)
0.92

絞り込み条件

  • 切断能力mm

  • 切断能力インチ

  • 全長(mm)

  • 厚み(mm)

  • モデル番号

  • 幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
36597

切断能力mm

切断能力インチ

全長

(mm)

厚み

(mm)

モデル番号

(mm)

標準替刃

仕様

最小発注数量
32-90
1.1/4-3.1/2
240-320
115
153
38
E-3469(予備替刃:E-3469)
クイックアクションカッタ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,810
( 23,991 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・モデル151~156 クイックアクション機構、I形鋼構造、焼き入れ処理摩擦面、スムーズ操作可能なスラストべアリング採用滑り機構。
・全モデルでX-CELノブとX-CELピンを採用。これにより迅速な切断と替刃交換が可能。
・プラスティック管専用、金属管専用モデルを用意。

ご注意

  • 製品本体には"J""P"の表示はありません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クイックアクションチューブカッタ X-CEL機能搭載の型番36597のページです。 型番36597に関する仕様情報を記載しております。
クイックアクションチューブカッタ X-CEL機能搭載のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックアクションチューブカッタ X-CEL機能搭載
205 クイックアクションチューブカッタ
チューブカッター(自動送り機能付)
チューブカッター(自動送り機能付・クロムメッキ刃・チタンコーティング刃)
チューブカッター(自動送り機能付き)クロムメッキ刃・チタンコーティング刃
RBチューブカッター(ベアリング内蔵)
メーカーリジッドリジッドトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山レッキス工業
通常価格21,81018,2735,696 -14,1135,576 -5,165 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜4日目1日目1日目
商品タイプチューブカッターチューブカッターチューブカッターチューブカッターチューブカッターチューブカッター
質量(kg)0.920.91----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チューブカッターカテゴリの売れ筋ランキング