ツール用品技術窓口

205 クイックアクションチューブカッタ 33070

205 クイックアクションチューブカッタ

通常単価(税別)
18,273
税込単価
20,100
通常出荷日:1日目

【特長】・銅管、真ちゅう管、アルミ管、薄肉ステンレス管の切断が可能。・クイックアクション機構を採用。迅...

詳細を確認

ご注意

  • カッタ本体には、205と刻印されています。ハイフン以降のアルファベットの刻印はありません。

型番:

33070
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ切断能力インチ切断能力mm全長
33070チューブカッター1/4-2.3/86-60260mm

33070の仕様・寸法情報

商品タイプ
チューブカッター
切断能力mm
6-60
切断能力インチ
1/4-2.3/8
全長(mm)
260
厚み(mm)
95
モデル番号
205-S
幅(mm)
40
標準替刃
E-4546
質量(kg)
0.91
-
-

絞り込み条件

  • モデル番号

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
33070

モデル番号

標準替刃

最小発注数量
205-S
E-4546
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,273
( 20,100 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・銅管、真ちゅう管、アルミ管、薄肉ステンレス管の切断が可能。
・クイックアクション機構を採用。迅速なサイズ調節が可能。
・205はアルミ・銅管用、205-Sは薄肉ステンレス管用の刃が付属。
・予備カッタ替刃標準付属(ノブ内)

ご注意

  • カッタ本体には、205と刻印されています。ハイフン以降のアルファベットの刻印はありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

205 クイックアクションチューブカッタの型番33070のページです。 型番33070に関する仕様情報を記載しております。
205 クイックアクションチューブカッタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
205 クイックアクションチューブカッタ
チューブカッター(自動送り機能付)
1/4"~3" チューブカッター(銅/真鍮/ステンレス管用)
バリの出にくいチューブカッター TC127
ラチェット式チューブカッター
1/4"~1 3/8" チューブカッター(銅/真鍮/ステンレス管用)
メーカーリジッドトラスコ中山エスコロブテックストラスコ中山エスコ
通常価格18,2735,696 -20,2434,3635,680 -14,795
通常出荷日1日目1日目〜2日目1日目1日目2日目
商品タイプチューブカッターチューブカッターチューブカッターチューブカッターチューブカッターチューブカッター
切断能力mm6-603~426~766.35、9.52、12.73~226~35
切断能力インチ1/4-2.3/81/8~1 5/81/4~31/4、3/8、1/21/8~7/81/4~1 3/8
全長(mm)260160256130188180
厚み(mm)95-----

チューブカッターカテゴリの売れ筋ランキング