17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ヘックスレンチ 31305

ヘックスレンチ

通常単価(税別)
9,820
税込単価
10,802
通常出荷日:1日目

【特長】・六角型のジョーが六角ナット、四角ナット、ユニオンナット、バルブなどあらゆる角度から確実に掴み...

詳細を確認

型番:

31305
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

31305の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
全長(mm)
240(9.1/2in.)
能力(mm)
29-67
能力(inch)
1.1/8-2.5/8
モデル番号
E-110
質量(kg)
0.6

絞り込み条件

  • 全長(mm)

  • 能力(mm)

  • 能力(inch)

  • モデル番号

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
31305

全長

(mm)

能力

(mm)

能力

(inch)

モデル番号

質量

(kg)

最小発注数量
240(9.1/2in.)
29-67
1.1/8-2.5/8
E-110
0.6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,820
( 10,802 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・六角型のジョーが六角ナット、四角ナット、ユニオンナット、バルブなどあらゆる角度から確実に掴みます。
【用途】
・流し台や手洗いの下の排水管ナット用に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘックスレンチの型番31305のページです。 型番31305に関する仕様情報を記載しております。
ヘックスレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘックスレンチ
アルミパイプレンチ SPW-300A・SPW-350A・SPW-450A
42.0~91.0mm/450mmコーナーレンチ(SGM継手/鋼管)EA546DS-4
チェーンレンチEA546VD
175×18×130mm水栓用ナットレンチセットEA546ZA-6
パイプレンチEA546BD-150B~EA546BD-900B
メーカーリジッドSK-11エスコエスコエスコエスコ
通常価格9,8206,59115,6688,250 -8304,740 -
通常出荷日1日目4日目2日目2日目1日目1日目〜
商品タイプその他パイプレンチ(アルミ製)コーナーレンチチェーンレンチその他パイプレンチ(スチール製)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング