ツール用品技術窓口

確定しました

  • 用途

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

PFZ 500E専用 金属用ブレード

PFZ 500E専用 金属用ブレード M1122EF
通常単価(税別)
1,461
税込単価
1,607
通常出荷日:4日目

【用途】金属の切断作業に使用できます。【特長】電動のこぎりと合わせて使用できます。

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番:

M1122EF
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M1122EFの仕様・寸法情報

山数
18
刃先材質
バイメタル
用途
鉄鋼
全長(mm)
235
有効刃長(mm)
183
厚み(mm)
0.9
切断能力:軟鋼・非鉄金属(mm)
1.5~10
切断能力:鋼管(mm)
~φ150

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
M1122EF

用途

最小発注数量
鉄鋼
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,461
( 1,607 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
金属の切断作業に使用できます。
【特長】
電動のこぎりと合わせて使用できます。

ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PFZ 500E専用 金属用ブレードの型番M1122EFのページです。 型番M1122EFに関する仕様情報を記載しております。
PFZ 500E専用 金属用ブレードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PFZ 500E専用 金属用ブレード
PFZ 500E専用 木材&金属用ブレード
セーバーソーブレード(木材・金属用)
セーバーソーブレード(金属・木材用)刃先材質:バイメタル
バイメタルセーバーソーブレード(リフォーム・リサイクル用)
KSK エアソーブレード 鉄工用 バイメタル材 5本入
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュ河部精密工業河部精密工業
通常価格1,4611,4013,0645,0007,4671,635
通常出荷日4日目7日目4日目1日目1日目2日目
山数186~12610~141432
刃先材質バイメタルバイメタルバイメタルハイスバイメタルコバルト入バイメタルハイス鋼バイメタルハイス
全長(mm)23523510030022585
有効刃長(mm)1831838028020585
厚み(mm)0.90.90.90.91.250.6

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング