ツール用品技術窓口
棒形状のストッパー:狭い場所で任意の深さにセットすると材料に接触し、任意の深さまで切断可能。
平面対応ストッパー:広い接地面で任意の深さにセットして材料を傷めずに、任意の深さまで切断可能。

ボッシュ
セーバーソー GSA1100E

ボッシュ
カットソー用アクセサリー

EARTH MAN
AC100V電気のこぎり
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マキタ
充電式レシプロソー(緑)
0通常価格(税別):19,738円

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):6,723円

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):3,948円~

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

ベッセル
電ドラボール ハイスピード
5通常価格(税別):6,831円

トラスコ中山
ツールバランサー(ロープ径2.5mm)
4.4通常価格(税別):4,041円~

サンフラッグ
キー付ドリルチャック
5通常価格(税別):2,590円~

トップ工業
電動ドリル用キーレスドリルチャック
5通常価格(税別):5,851円~

HiKOKI(旧日立工機)
グラインダー用カーボン
4.7通常価格(税別):534円