17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ボンドスティック(クリア)

通常単価(税別)
9756,082特別価格
税込単価
1,0736,690特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~3日目

【特長】・酢酸ビニール樹脂系接着剤です。(硬化時間50~90秒)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番直径×全長適応機種1パック本数
30611mmφ×200mmPKP 18E、PKP 30LE
PKP 20-E(旧型)
PKP 15-E(旧型)
500g約24本
30211mmφ×45mm125g約27本

外形図

ボンドスティック(クリア)  外形図

注意・禁止事項

  • ボンドスティックはボッシュ純正品をご使用ください。
  • ボンドスティックの保管は、高温の場所、直射日光を、さけてください。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 寸法(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番

寸法

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
φ11×45
125
1個
φ11×200
500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
975
( 1,073 )
1日目
6,0825,118
( 5,630 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・酢酸ビニール樹脂系接着剤です。(硬化時間50~90秒)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボンドスティック(クリア)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボンドスティック(クリア)
ボンドガン用スティック ロングサイズ
ホットスティック HB-300S-5K RS
ホットメルト接着剤"ローメルトスティック" 専用接着ガン
ホットメルト接着剤接着ガン(温度調節機能付)
ホットボンド 専用ガン
メーカーボッシュSK-11goot(太洋電機産業)ヘンケルヘンケルgoot(太洋電機産業)
通常価格975-1,916 -28,68510,48841,9982,081 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目7日目1日目1日目1日目
商品種類ホットメルト接着剤ホットメルト接着剤ホットメルト接着剤ホットメルト接着剤ホットメルト接着剤ホットメルト接着剤
透明透明その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプション-
適応機種PKP18E、PKP30LE/PKP20-E(旧型)/PKP15-E(旧型)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホットメルト接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト