17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SDS‐max回転チャックアダプター

通常単価(税別)
4,620
税込単価
5,082
通常出荷日:1日目

ハンマードリル用のアクセサリーです。商品タイプ:関連部品(詳細はメーカーカタログをご覧ください)

詳細を確認

型番:

2608550036
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2608550036の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2608550036
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,620
( 5,082 )
1日目

詳細情報

基本情報

ハンマードリル用のアクセサリーです。
商品タイプ:関連部品
(詳細はメーカーカタログをご覧ください)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SDS‐max回転チャックアダプターの型番2608550036のページです。 型番2608550036に関する仕様情報を記載しております。
SDS‐max回転チャックアダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SDS‐max回転チャックアダプター
チャックアダプター(キーレスチャック)
SDSプラス ハンマードリル用ドリルチャック
デルタゴンビットSDS-max
SDS-maxシャンクハンマードリルブルポイント
キー付ドリルチャック(SDSプラスシャンク用)
メーカーボッシュボッシュANEXミヤナガボッシュトラスコ中山
通常価格4,6204,1618,4006,717 -7,3096,555
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプ関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品ドリルチャック(電動工具用)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト