17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SDS プラス アングルヘッド

通常単価(税別)
39,603
税込単価
43,563
通常出荷日:1日目

【特長】・アングルヘッドを取り付けることにより、ドリルが入らない狭い場所でのコンクリートへの穴あけを可...

詳細を確認

型番:

SDS-AH-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 標準付属品:スペーサーリング
 

■適応機種

GBH 2-26DE・GBH 2-28・GBH 2-28DV・GBH 3-28DRE・GBH 18V-26(H)・
GBH 36V(H)-PLUS・GBH 36V-LIN2(H)・GBH 36V-LIN・GBH 36V-LI型

ご注意:上記の機種以外には取付はできません。

 

■特長

  • ハンマードリル用アングルヘッド(SDSプラスシャンク)
    回転運動のみのアングルドリルはかなり以前から開発されていましたが、回転と打撃を同時に伝達するコンクリート用のものは存在しませんでした。特にハンマードリルのように強力な打撃力を90°曲げて伝達するというのは技術的に困難なものだったのです。しかしボッシュの高度な技術力により、ハンマードリル用アングルヘッドの開発に成功。遂に狭い場所でのコンクリートへの穴あけを可能にしました。

外形図

SDS プラス アングルヘッド  外形図

使用方法・使用事例

使用事例

■狭い場所への穴あけに

SDS プラス アングルヘッド  使用事例

aの目安となる寸法は、右表のようになります。

SDSプラスビットaの目安寸法
全長有効長
11050約200mm
160100約255mm
170100約265mm

全長110mmの短かいピットをご利用いただくと効果的です。

SDS-AH-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
電気ハンマードリル
付属品
スペーサーリング

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SDS-AH-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,603
( 43,563 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アングルヘッドを取り付けることにより、ドリルが入らない狭い場所でのコンクリートへの穴あけを可能にしました

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SDS プラス アングルヘッドの型番SDS-AH-3のページです。 型番SDS-AH-3に関する仕様情報を記載しております。
SDS プラス アングルヘッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SDS プラス アングルヘッド
破つりハンマー(SDS-maxシャンク) GSH5
ハンマードリル(SDS-maxシャンク) GBH8-45DV
吸じんハンマードリル
ハンマードリル GBH2-28
ハツリハンマー(SDSーmax)
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格39,60344,758140,58747,55556,413104,346
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ電気ハンマードリル電気ハンマードリル電気ハンマードリル電気ハンマードリル電気ハンマードリル電気ハンマードリル
付属品スペーサーリングキャリングケース(プラスチック製)、先端工具:ブルポイント280mm1本キャリングケース(プラスチック製)キャリングケース(プラスチック製)キャリングケースキャリングケース(プラスチック製)、先端工具:ブルポイント400mm1本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト