17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コードレスグルーガン GLUE PEN

通常単価(税別)
8,455
税込単価
9,301
通常出荷日:1日目

【特長】・コードレスグルーガン・リチウムイオン3.6Vバッテリー内蔵・充電コネクターは新技術マイクロU...

詳細を確認
  • 電圧 (V)
    DC3.6
  • 消費電力 (W)
    5.4
  • 寸法 (mm)
    H170×W40×W60
  • 重量 (g)
    100 (内蔵式バッテリー含)

型番:

GLUEPEN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

定格電圧DC3.6V(充電式内蔵バッテリー)
消費電力5.4W
グルースティック径7mmφ
予熱時問約15秒
質量100g(内蔵式バッテリー含)
充電時間約4時間(空→フル充電)
標準付属グルースティッククリア(4本)

*バッテリーは内蔵式のため交換できません。

GLUEPENの仕様・寸法情報

電圧(V)
DC3.6
消費電力(W)
5.4
寸法(mm)
H170×W40×W60
重量(g)
100 (内蔵式バッテリー含)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GLUEPEN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,455
( 9,301 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コードレスグルーガン
・リチウムイオン3.6Vバッテリー内蔵
・充電コネクターは新技術マイクロUSB採用
・スイッチ入れて15秒で使用可能
・液ダレ防止機能
【用途】
・接着可能素材:段ボール、金属、布類、ガラス、紙、コルク、タイル、革、木材、石、プラスチック(PE、PP、PTFE、ポリスチレン、軟質ポリ塩化ビニールを除く)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスグルーガン GLUE PENの型番GLUEPENのページです。 型番GLUEPENに関する仕様情報を記載しております。
コードレスグルーガン GLUE PENのレビュー
3.3平均満足度:3.33件のレビュー
接着
3
満足度:3.0
早く手軽に使用できるが,多量に使用する用途だと使いずらかった.
0人が参考にしています。
接着に
4
満足度:4.0
電源をいれてから15秒は度で使用できるのがよいです。本体がもう少しスリムだと持ちやすいと思います。
0人が参考にしています。
接着作業
3
満足度:3.0
接着作業に使用しました。 液だれ防止機能は付いていますが、若干垂れることもあります。 スティックを途中で交換できないタイ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスグルーガン GLUE PEN
ホットボンダー PKP18E
コードレスグルーガン
コードレスグルーガン GG-210CL
グルースティック 透明
インナフランジ37
メーカーボッシュボッシュEARTH MANEARTH MANEARTH MANマキタ
通常価格8,4556,9143,1102,858465 -800
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目2日目〜3日目
電圧(V)DC3.6 100(50~60Hz)----
消費電力(W)5.416----
寸法(mm)H170×W40×W60H160×W185----
重量(g)100 (内蔵式バッテリー含)350----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト