ツール用品技術窓口

ワークベンチ PWB600

通常単価(税別)
27,859
税込単価
30,645
通常出荷日:2日目

【特長】・ワークベンチ・コンパクトに収納可能・折りたたみ時厚さ90mm・計量アルミフレーム採用・便利な...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

PWB600
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 作業台サイズ:680×550mm
  • 高さ:840mm
  • 作業台材質:竹
  • フレーム材質:アルミ二ウム
  • 耐荷重:200kg
  • 質量:11.6kg
  • 標準付属品:クランプ(4個入)、ハンドル(2個入)
 
ワークベンチ PWB600  製品仕様01

使用方法・使用事例

使用事例

ワークベンチ PWB600  使用事例01

天板の穴にクランプをさすことで様々な形状の材料を固定できます。
(例:椅子の座面・机の天板等)

PWB600の仕様・寸法情報

商品タイプ
折りたたみ式作業台
間口 (mm)
680
奥行 (mm)
550
高さ (mm)
840
均等荷重(kg)
200
本体/オプション
本体
組立/完成
完成品
質量(g)
11600
付属品
クランプ(4個入)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
PWB600
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,859
( 30,645 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワークベンチ
・コンパクトに収納可能
・折りたたみ時厚さ90mm
・計量アルミフレーム採用
・便利な小物置きスペース

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワークベンチ PWB600の型番PWB600のページです。 型番PWB600に関する仕様情報を記載しております。
ワークベンチ PWB600のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワークベンチ PWB600
折りたたみ式作業台ワゴン FET-W3-RNO
折りたたみ式小型作業台
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (折りタタミタイプ固定式H740)
脚折りたたみ式ステンレス作業台 FWT-AJ型
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (折りタタミ高さ調整タイプH600~900)
メーカーボッシュトクヤマサカエ山金工業テックサス(旧本庄厨房機器製作所)山金工業
通常価格27,859118,03343,65925,026 -99,000 -38,506 -
通常出荷日2日目18日目3日目2日目〜18日目〜2日目〜
商品タイプ折りたたみ式作業台折りたたみ式作業台折りたたみ式作業台折りたたみ式作業台折りたたみ式作業台折りたたみ式作業台
間口 (mm)680933750---
奥行 (mm)550505600---
高さ (mm)840835900740800-
均等荷重(kg)2007550200120150
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみ式作業台カテゴリの売れ筋ランキング