17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ジグソー PST1000PEL PST1000PEL

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ジグソー PST1000PEL

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PST1000PEL

2023年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・刃の交換は工具不要のワンハンドSDSシステム。
・ハイパワー650Wモーター搭載。
・低振動カウンターバランス機構。
・オービタル機構・ブロワ機構 。
・切断線ガイド標準装備。
・電子無段変速スイッチ。
・切断ポイントを明るく照らすパワーライト。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ジグソー
切断能力:軟鋼板(mm)
10
切断能力:アルミ(mm)
20
切断能力:木材(mm)
100
電源
100V(50-60Hz)
ストローク数(min-1)
500~3100
消費電力(W)
650
質量(g)
2200
ストローク幅(mm)
23
傾斜切断角度(°)
左右0~45
振動3軸合成値木工切断(m/s2)
11
振動3軸合成値軟鋼板切断(m/s2)
9

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト