17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

バッテリーハンマードリル GBH36VF-PLUS GBH36VF-PLUS

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

バッテリーハンマードリル GBH36VF-PLUS

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

GBH36VF-PLUS

2025年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・クイックリリースシステム。
・高容量4.0Ah バッテリー2個付。
・細径ソフトモードで細径ビットもOK。
・防振機構で快適作業!
・キックバック防止機能で安全作業!
・軽破つりモード(バリオロック機構)。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
充電ハンマードリル
電圧(V)
DC36
消費電力(W)
600
回転数(回転/分)
0~940
能力(コンクリート)(mmφ)
28
能力(ダイヤモンドコア)(mmφ)
80
能力(鉄工)(mmφ)
13(クイックリリースキーレスチャック使用)
能力(木工)(mmφ)
30(クイックリリースキーレスチャック使用)
充電時間
約40分(空→80%ターボ充電)/約80分(空→フル充電)
質量(g)
4600(バッテリー含)
打撃数(回/分)
0~4200
振動3軸合成値ハンマードリル(m/s2)
14.5

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト