ツール用品技術窓口

振動ドリル GSB16REN3

通常単価(税別)
22,595
税込単価
24,855
通常出荷日:2日目

【特長】・ハイパワーモーター750W・従来比30%速い穴あけ・軽量・コンパクトモデル・耐久性を高めたポ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電気振動ドリル
  • 回転数 (min⁻¹(回/分))
    0~3250
  • 電源 (V)
    100(50-60Hz)
  • 穴あけ能力:鉄工 (mm)
    13
  • 消費電力 (W)
    750
  • 穴あけ能力:木工 (mm)
    30
  • コード長さ (m)
    2.5
  • 穴あけ能力:コンクリート (mmφ)
    16
  • 質量 (g)
    1800
  • 付属品
    キャリングケース付(プラスチック製)
  • 打撃数 (回/分)
    0~48500
  • サイズ (mm)
    H192×W268
  • チャック把握範囲 (mmφ)
    1.5~13
  • 振動3軸合成値振動ドリル (m/s2)
    13.1
  • 振動3軸合成値金工穴あけ (m/s2)
    7.3
  • 振動3軸合成値ネジ締め (m/s2)
    <2.5
  • 電子無段変速
  • 正転・逆転機構

型番:

GSB16REN3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GSB16REN3の仕様・寸法情報

商品タイプ
電気振動ドリル
回転数(min⁻¹(回/分))
0~3250
電源(V)
100(50-60Hz)
穴あけ能力:鉄工(mm)
13
消費電力(W)
750
穴あけ能力:木工(mm)
30
コード長さ(m)
2.5
穴あけ能力:コンクリート(mmφ)
16
質量(g)
1800
付属品
キャリングケース付(プラスチック製)
打撃数(回/分)
0~48500
サイズ(mm)
H192×W268
チャック把握範囲(mmφ)
1.5~13
振動3軸合成値振動ドリル(m/s2)
13.1
振動3軸合成値金工穴あけ(m/s2)
7.3
振動3軸合成値ネジ締め(m/s2)
<2.5
電子無段変速
正転・逆転機構
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
GSB16REN3
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,595
( 24,855 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイパワーモーター750W
・従来比30%速い穴あけ
・軽量・コンパクトモデル
・耐久性を高めたポット型ギアハウジング
・電子無段変速
・正転・逆転機構
・使いやすいオフセットサイドハンドル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

振動ドリル GSB16REN3の型番GSB16REN3のページです。 型番GSB16REN3に関する仕様情報を記載しております。
振動ドリル GSB16REN3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
振動ドリル GSB16REN3
振動ドリル DV16V
振動ドリル GSB10RE/N
キーレス振動ドリル
振動ドリル PSB450RE
AC100Vマルチツールセット(振動ドリルヘッド付)EA813WA-113
メーカーボッシュHiKOKI(旧日立工機)ボッシュボッシュボッシュエスコ
通常価格22,59526,19018,24645,86010,82416,175
通常出荷日2日目4日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ電気振動ドリル電気振動ドリル電気振動ドリル電気振動ドリル電気振動ドリル電気ドリル
回転数(min⁻¹(回/分))0~32500~29000~26000~900/30000~26000~500/0~1600
電源(V)100(50-60Hz)単相100100100100(50-60Hz)AC100
穴あけ能力:鉄工(mm)1313813810
消費電力(W)750 590500920450300
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング