17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDクリップライト屋内用 60形相当

通常単価(税別)
3,010
税込単価
3,311
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・LED電球を使用した屋内用作業ライトです。・建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーン...

詳細を確認
  • 商品の種類
    LED
  • 形状
    クリップ付
  • 電源
    AC
  • コード長さ (m)
    5
  • 商品サイズ (mm)
    幅約125×奥行約140×高さ約300
  • 色温度 (k)
    5000K(昼白色相当)
  • 口金
    E26
  • 定格寿命 (h)
    40000
  • 質量(g)
    680
  • 仕様
    配光角220°/取付最大幅:約60mm
  • 電源詳細
    AC100V 50/60Hz
  • 内容量
    1個

型番:

ILW-85GC3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ILW-85GC3の仕様・寸法情報

商品の種類
LED
明るさ(lm)
810
形状
クリップ付
電源
AC
コード長さ(m)
5
詳細タイプ
60形相当
商品サイズ(mm)
幅約125×奥行約140×高さ約300
色温度(k)
5000K(昼白色相当)
口金
E26
消費電力(W)
10.2
定格寿命(h)
40000
JANコード
4967576254175
トラスココード
833-8678
質量(g)
680
交換用LED電球
LDA7N-G-C2
仕様
配光角220°/取付最大幅:約60mm
電源詳細
AC100V 50/60Hz
内容量
1個

絞り込み条件

  • 明るさ(lm)

  • 詳細タイプ

  • 消費電力(W)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
ILW-85GC3

明るさ

(lm)

詳細タイプ

消費電力

(W)

JANコード

トラスココード

交換用LED電球

内容量

最小発注数量
810
60形相当
10.2
4967576254175
833-8678
LDA7N-G-C2
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,010
( 3,311 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・LED電球を使用した屋内用作業ライトです。
・建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます。
・省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。
・設置に便利な強力クリップタイプです。
・本体の連結コンセントに別のLEDクリップライト電源プラグを差し込んで連結することが可能です。(最大500Wまで連結可能)。
・LED電球は、白熱球に比べて振動や衝撃に強い構造です。
・高い耐久性が求められる作業現場などのシーンに最適です!
【材質】
・本体:スチール、フェノール樹脂、ASS樹脂
・電球:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDクリップライト屋内用 60形相当の型番ILW-85GC3のページです。 型番ILW-85GC3に関する仕様情報を記載しております。
LEDクリップライト屋内用 60形相当のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDクリップライト屋内用 60形相当
LEDパイプライト40形 23W 両端切放し
連結式ライト LED一体型パイプライト
充電式LEDワークライト ML803
防雨型LEDフローレンライト
ワークライトTERACE(100Vタイプ) 充電式
メーカーアイリスオーヤマ日動工業日動工業マキタハタヤリミテッド三協リール
通常価格3,01018,76036,4135,63042,577 -56,205
通常出荷日在庫品1日目6日目1日目在庫品1日目1日目1日目
商品の種類LEDLEDLEDLEDLEDLED
形状クリップ付フック付フック付クリップ付フック付フック付
電源ACACAC充電式ACAC
コード長さ(m)5入力(1次側):5/出力(2次側):0.351.355
商品サイズ(mm)幅約125×奥行約140×高さ約300-----

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト