17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

メカトルク 8317M 1.0-5.0ESD

通常単価(税別)
25,10023,122
税込単価
27,61025,434
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ESDメカトルク・視認しやすいアナログ目盛ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。【用途...

詳細を確認
  • トルク調整範囲 (cN・m)
    100~500
  • 精度 (%)
    ±6
  • 空転式/非空転式
    非空転式
  • 負荷方向
  • 校正証明書
    なし
  • 適用ビット
    C6ビットシリーズ、E6ビットシリーズ
  • 重量 (g)
    110

型番:

8317M-1.0-5.0ESD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8317M-1.0-5.0ESDの仕様・寸法情報

トルク調整範囲(cN・m)
100~500
精度(%)
±6
空転式/非空転式
非空転式
負荷方向
校正証明書
なし
適用ビット
C6ビットシリーズ、E6ビットシリーズ
重量(g)
110
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
8317M-1.0-5.0ESD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,10023,122
( 25,434 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ESDメカトルク
・視認しやすいアナログ目盛ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。
【用途】
・静電気防止ハンドルなので、弱電関連での作業に最適です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メカトルク 8317M 1.0-5.0ESDの型番8317M-1.0-5.0ESDのページです。 型番8317M-1.0-5.0ESDに関する仕様情報を記載しております。
メカトルク 8317M 1.0-5.0ESDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メカトルク 8317M 1.0-5.0ESD
ESDメカトルク 8317A-1.0-5.0ESD
ESDメカトルク 8317M-0.4-2.0ESD
ESDメカトルク 8317A-0.4-2.0ESD
(1/4"Hex)0.4~5.0Nm アジャスタブル型トルクドライバーセット 六角軸タイプ
メカトルク
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズエスコPBスイスツールズ
通常価格25,10018,57025,27823,52337,440 -21,124
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
トルク調整範囲(cN・m)100~500100~50040~20040~200-10~50
精度(%)±6±6±6±6±6±6
空転式/非空転式非空転式非空転式非空転式非空転式非空転式非空転式
負荷方向
校正証明書なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プリセット形トルクドライバーカテゴリの売れ筋ランキング