17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

一眼型保護メガネ X-9193 ウベックス sportstyle
  • 4011009801 ブラック・ブルー
  • 4011009802 ブラック・ライム
  • 4011009803 ホワイト・レッド

一眼型保護メガネ X-9193 ウベックス sportstyle

通常単価(税別)
2,3292,467
税込単価
2,5622,714
通常出荷日:1日目

2眼式スポーツタイプで直掛けの安全メガネ。【特長】・23gと圧倒的な軽量感・女性にもフィットするレンズ...

詳細を確認
  • 形状
    一眼型メガネ
  • 規格
    EN
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • レンズ色
    透明
  • 質量 (g)
    23
  • 仕様
    Sサイズ
  • ノーズパッド
    あり
  • 内容量
    1個

ご注意

  • この保護めがねは、飛来物、浮遊粉じん、薬液飛沫などから使用者の目を保護する事を目的として使用し、それ以外の目的では使用しないで下さい。レンズに傷・ひびが発生した場合、フレームに損傷が発生した場合は新しい保護めがねに交換し、損傷しためがねは破棄してください。保護めがねだけでは保護が十分ではない作業では、他の保護具も併用して下さい。皮膚が特に敏感な方はフレーム等との接触によりアレルギー反応が出ることがあるかもしれません。このような事態が発生した場合は使用をやめ、専門の医師などに相談して下さい。
  • レンズは定期的に拭くなどしてきれいな状態を保持して下さい。レンズを拭く時は乾いた状態で拭かずにuvex洗浄液又は水で濡らした状態で拭いて下さい。なるべく室温に近い乾燥した場所で保管し、直射日光の下で保管しないで下さい。この遮光めがねはレーザー光による作業、放射線取扱作業、フィルタレンズの遮光能力を超える強い光などには使用しないで下さい。このような使用を行った場合、視力の喪失や低下を招く危険があります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

保護メガネ 一眼型X-9193の仕様について

素材・材質フレーム:プラスチック、レンズ:ポリカーボネート(外面:ハードコート/内面:曇り止めコート)
サイズ・寸法Sサイズ
規格 EN規格品
重量・容量23g
特徴23gと圧倒的な軽量感。女性にもフィットするレンズ形状。可動鼻パッドは軟質素材でフィット感がよく、ご自身の鼻に合わせて調節可能です。

色/ブラック・ブルー、ブラック・ライム、ホワイト・レッド

この商品の特長について

ソフトテンプル/耳あたりのよい軟質ラバーテンプル。

ソフトテンプル/耳あたりのよい軟質ラバーテンプル。

軽量型/軽量な為、長時間掛けても疲れない。

軽量型/軽量な為、長時間掛けても疲れない。

軟質鼻パット/鼻パットが柔らかく、ソフトな鼻当たり。

軟質鼻パット/鼻パットが柔らかく、ソフトな鼻当たり。

UVカット/UV(紫外線)を99%以上カット。

UVカット/UV(紫外線)を99%以上カット。

EN規格品/EN166 class1規格適合品。

EN規格品/EN166 class1規格適合品。

スープラヴィジョンエクストリームコート/外面はハードコートで傷がつきにくく、防汚性能があり、内面は曇り止加工を採用しより曇りにくいレンズ。UVカット。

スープラヴィジョンエクストリームコート/外面はハードコートで傷がつきにくく、防汚性能があり、内面は曇り止加工を採用しより曇りにくいレンズ。UVカット。

この商品の使用上の注意について

  • この保護めがねは、飛来物、浮遊粉じん、薬液飛沫などから使用者の目を保護する事を目的として使用し、それ以外の目的では使用しないで下さい。
  • レンズに傷・ひびが発生した場合、フレームに損傷が発生した場合は新しい保護めがねに交換し、損傷しためがねは破棄してください。
  • 保護めがねだけでは保護が十分ではない作業では、他の保護具も併用して下さい。
  • 皮膚が特に敏感な方はフレーム等との接触によりアレルギー反応が出ることがあるかもしれません。このような事態が発生した場合は使用をやめ、専門の医師などに相談して下さい。
  • レンズは定期的に拭くなどしてきれいな状態を保持して下さい。レンズを拭く時は乾いた状態で拭かずにuvex洗浄液又は水で濡らした状態で拭いて下さい。
  • なるべく室温に近い乾燥した場所で保管し、直射日光の下で保管しないで下さい。
  • この遮光めがねはレーザー光による作業、放射線取扱作業、フィルタレンズの遮光能力を超える強い光などには使用しないで下さい。このような使用を行った場合、視力の喪失や低下を招く危険があります。

ミドリ安全について

ミドリ安全は、安全靴メーカーとして1952年(昭和27年)の創業以来、「安全・健康・快適職場への奉仕」を社是に掲げ歩んできた。
その歴史の中で、産業社会の構造的な変化に伴い、安全のフィールドを次々に広げて、第2次産業だけでなく、第3次産業に対しても多様な製品をお届けする企業となった。
そして、これからのミドリ安全が目指すのは、安全衛生のことならミドリ安全に聞けば何でもわかるといわれるような、長い経験と実績から培った豊富な知識とノウハウ、イノベーティブな商品開発力と技術開発力というミドリ安全の総合力を駆使して、より多くのお客様のご要望にお応えする「安全衛生のインフラ企業」。

開発秘話

 

ウベックスはドイツの保護メガネメーカーとして90有余年の歴史を持ち、ドイツ国内はもちろん、ヨーロッパ市場、さらに世界においても高いシェアを誇るトップメーカーです。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • フレーム色

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

フレーム色

内容量

最小発注数量
ブラック・ライム
1個
5個
ホワイト・レッド
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,329
( 2,562 )
1日目
2,467
( 2,714 )
1日目

詳細情報

基本情報

2眼式スポーツタイプで直掛けの安全メガネ。
【特長】
・23gと圧倒的な軽量感
・女性にもフィットするレンズ形状
・可動鼻パッドは軟質素材でフィット感がよく、ご自身の鼻に合わせて調節可能です
・外面がハードコートで傷が付きにくく防汚性能があり、内面は曇り止めコートを採用し曇りにくいレンズ
【用途】
・EN規格品でUVカットもあるので、職場、娯楽場等の幅広い範囲で利用可能

ご注意

  • この保護めがねは、飛来物、浮遊粉じん、薬液飛沫などから使用者の目を保護する事を目的として使用し、それ以外の目的では使用しないで下さい。レンズに傷・ひびが発生した場合、フレームに損傷が発生した場合は新しい保護めがねに交換し、損傷しためがねは破棄してください。保護めがねだけでは保護が十分ではない作業では、他の保護具も併用して下さい。皮膚が特に敏感な方はフレーム等との接触によりアレルギー反応が出ることがあるかもしれません。このような事態が発生した場合は使用をやめ、専門の医師などに相談して下さい。
  • レンズは定期的に拭くなどしてきれいな状態を保持して下さい。レンズを拭く時は乾いた状態で拭かずにuvex洗浄液又は水で濡らした状態で拭いて下さい。なるべく室温に近い乾燥した場所で保管し、直射日光の下で保管しないで下さい。この遮光めがねはレーザー光による作業、放射線取扱作業、フィルタレンズの遮光能力を超える強い光などには使用しないで下さい。このような使用を行った場合、視力の喪失や低下を招く危険があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

一眼型保護メガネ X-9193 ウベックス sportstyleのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qめがねの上から掛けられますか?
A
いいえ。めがねの上からはご使用いただけません。
直掛けタイプとなります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一眼型保護メガネ X-9193 ウベックス sportstyle
一眼型保護メガネ ウベックス オーバーグラス X-9196 uvex OTG
保護めがね ウベックス X-9134 meteor
保護めがね ウベックス X-9175 スカイガード
ゴーグル ウベックス X-9301 ウルトラビジョン
一眼型保護メガネ(密着タイプ) X-9175
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格2,329-5,9253,4094,0603,6563,858
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状一眼型メガネ一眼型メガネ二眼型メガネ一眼型メガネゴーグル一眼型メガネ
規格ENJISJISJISENJIS
曇り止め
UVカット
耐静電性

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト