17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハンダゴテチェッカー DT-570-TA DT-570-TA

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハンダゴテチェッカー DT-570-TA

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DT-570-TA

2025年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

3線式ハンダゴテの電気特性管理用チェッカー
【特長】
・アース端子付ハンダゴテ専用
・見やすく、読み取りやすいLCD採用
【用途】
・コンパクトな設計で場所をとらず日常点検作業に便利

ご注意

  • 3ピンAプラグ専用です
  • ご購入者名入り証明書を作成しますので、ご注文時に会社名等が必要です
  • 表示の出荷日は、会社名等を頂いてからの納期となります

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
温度計(設置式)
特長
測定範囲 リーク電圧:0~199.9mV,アース抵抗:0~199.9Ω
分解能(℃)
リーク電圧:0.1mV アース抵抗:0.1Ω
確度
リーク電圧:±(5%rdg+1dgt) アース抵抗:±(5%rdg+1dgt)
最大表示
199.9カウント(バーンアウト:1)
サンプルレート
2回/秒
JANコード
4962772095713
電源
積層(6F22)電池×1 付
電池寿命
約20時間(連続使用時)(電池残量警告機能付)
外形寸法(mm)
71(W)×31(H)×125(D)(突起含まず)
質量(g)
300
付属品
2ピン変換アダプター,プラグ付アースコード,校正証明書付

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト