ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 18日以内

    デジタルマルチメータ DT-119-TA

    通常単価(税別)
    17,591
    税込単価
    19,350
    通常出荷日:18日目

    多機能なデジタルマルチメータ【特長】・直感的に値が確認できるバーグラフ付・立てかけて使用可能なスタンド...

    詳細を確認
    • ご購入者名入り証明書を作成しますので、ご注文時に会社名等が必要です
    • 表示の出荷日は、会社名等を頂いてからの納期となります
      【販売停止予定のご案内】本商品については2023年3月末の販売停止を予定しています。
      メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
      本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
    詳細を確認

    型番:

    DT-119-TA
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    DT-119-TAの仕様・寸法情報

    アナログ/デジタル
    デジタル
    商品区分
    本体
    測定項目
    直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比
    レンジ切替
    自動
    測定範囲:直流電圧(V)
    0~1000
    測定範囲:交流電圧(V)
    0~750
    測定範囲:直流電流(A)
    0~15
    測定範囲:交流電流(A)
    0~15
    測定範囲:抵抗(Ω)
    0~60M
    測定範囲:容量(F)
    0~4000μ
    測定範囲:周波数(Hz)
    5~99.99k
    検電機能
    なし
    データホールド
    あり
    省電力機能
    オートパワーオフ
    リラティブ機能
    なし
    バーグラフ表示
    なし
    最大最小平均表示
    なし
    測定データ転送機能
    なし
    電源
    単3乾電池×2
    寸法(mm)
    70×157.5×32.5
    本体質量(g)
    235
    JANコード
    4962772110218
    付属品
    ピン型プローブ、キャリングケース、校正証明書
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DT-119-TA
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    17,591
    ( 19,350 )
    18日目

    詳細情報

    基本情報

    多機能なデジタルマルチメータ
    【特長】
    ・直感的に値が確認できるバーグラフ付
    ・立てかけて使用可能なスタンド付
    ・視認性に優れた導通チェック用LED搭載

    ご注意

    • ご購入者名入り証明書を作成しますので、ご注文時に会社名等が必要です
    • 表示の出荷日は、会社名等を頂いてからの納期となります
      【販売停止予定のご案内】本商品については2023年3月末の販売停止を予定しています。
      メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
      本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    商品仕様

    DT-119-TA デジタルマルチメータ (校正証明書付)の仕様

    6000カウント表示

    6000カウント表示

    便利なスタンド付き

    便利なスタンド付き

    使用イメージ

    使用イメージ

    • DT-113-1ピン型プローブ、DT-510Zキャリングケース付
    • 最大表示:6,000カウント
    • サンプルレート:数値3回/秒、バーグラフ30回/秒
    • 電源:単3(R6P)電池×2(付属)
    • 電池寿命:約400時間
    • オートパワーオフ:16分
    • 外形寸法:70(W)×32.5(H)×157.5mm
    • 重量:245g
    ファンクションレンジ確度内部抵抗備考
    直流電圧 DCV600.0mV±(0.5%rdg+2dgt)約100MΩ以上-
    6.000V±(0.9%rdg+2dgt)約11MΩ
    60.00V約10MΩ
    600.0V
    1000V
    交流電圧 ACV6.000V±(1.2%rdg+9dgt)約11MΩ確度保証範囲:45Hz~500Hz 正弦波交流にて
    60.00V±(1.2%rdg+5dgt)約10MΩ
    600.0V
    750.0V±(1.5%rdg+5dgt)
    周波数 Hz9.999Hz±(0.5%rdg+3dgt)約11MΩまたは約10MΩ
    (測定時のACVレンジによる)
    確度保証範囲:5Hz~99.99kHz, 5~100Vrms
    正弦波交流(ゼロクロスのsin波形信号)にて
    ・バーグラフ表示なし
    ・オートレンジのみ
    99.99Hz
    999.9Hz
    9.999kHz
    99.99kHz
    デューティ比 Duty20.0~80.0%
    パルス幅/パルス周期
    ±(0.5%rdg+5dgt)確度保証範囲:5Hz~1kHz, 5~60Vp-p
    矩形波信号(ゼロクロスのパルス波形信号)にて
    ・バーグラフ表示なし
    ・オートレンジのみ
    抵抗 Ω600.0Ω±(1.5%rdg+5dgt)開放電圧:約DC0.63V
    6.000kΩ±(1.2%rdg+4dgt)
    60.00kΩ
    600.0kΩ
    6.000MΩ±(1.8%rdg+2dgt)
    60.00MΩ±(3.0%rdg+2dgt)
    直流電流 DCA600.0μA±(1.5%rdg+3dgt)約50Ω・連続測定可能範囲:6A以下
    (>6A:測定時間10秒以内、測定間隔5分以上)
    ・内部抵抗はヒューズ抵抗を除く
    6000μA
    60.00mA約0.5Ω
    600.0mA
    6.000A±(2.0%rdg+3dgt)約0.05Ω
    15.00A
    交流電流 ACA600.0μA±(1.8%rdg+5dgt)約50Ω・確度保証範囲:45Hz~500Hz 正弦波交流にて
    ・連続測定可能範囲:6A以下
    (>6A:測定時間10秒以内、測定間隔5分以上)
    ・内部抵抗はヒューズ抵抗を除く
    6000μA
    60.00mA約0.5Ω
    600.0mA
    6.000A±(2.5%rdg+5dgt)約0.05Ω
    15.00A
    導通チェック 約(10~60Ω)以下でブザー音、ランプ点灯
    開放電圧:約DC0.63V
    ダイオードテスト 開放電圧:約DC2.7Vバーグラフ表示なし
    静電容量 F40.00nF±(5.0%rdg+6dgt)・バーグラフ表示なし
    ・オートレンジのみ
    400.0nF
    4.000μF
    40.00μF
    400.0μF±(7.0%rdg+10dgt)
    4000μF

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    デジタルマルチメータ DT-119-TAの型番DT-119-TAのページです。 型番DT-119-TAに関する仕様情報を記載しております。
    デジタルマルチメータ DT-119-TAのレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q国家標準にトレースされた校正証明書は入手できますか?
    A
    ホーザンで行う全ての校正サービスは、国家標準にトレースされております。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デジタルマルチメータ DT-119-TA
    日置電機 デジタルマルチメータ DT4261/DT4261-90
    デジタルマルチメータ スタンダードモデル DT4253
    デジタルマルチメータ スタンダードモデル DT4256
    デジタルマルチメータ ハイエンドモデル DT4282
    日置(HIOKI) デジタルマルチメータハイエンドモデル DT4281
    メーカーホーザンアズワン日置電機日置電機日置電機日置電機
    通常価格17,59132,682 -24,83622,93654,62149,162
    通常出荷日18日目8日目〜6日目6日目6日目6日目
    アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
    商品区分本体本体本体本体本体本体
    測定項目直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / コンダクタンス / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験
    レンジ切替自動-----
    測定範囲:直流電圧(V)0~1000600.0m~10000.6~10000.6~10000.06~10000.06~1000
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング