17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

レンズ L-600-6
ホーザン
導電性カラーマット F-760/761/762
ホーザン
レンズ L-630
ホーザン

レンズ L-600-35

通常単価(税別)
28,80725,018
税込単価
31,68827,520
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

低倍率での検視に最適な高解像度レンズ。【特長】・クリアで高画質な画像が得られる。・ピント調整機能付。作...

詳細を確認
  • マウント
    Cマウント
  • 絞り
    F2-22
  • JANコード
    4962772076057
  • 重量 (g)
    55
  • 適合機種
    対応センサーサイズ:2/3"以下
  • 寸法
    外形寸法:φ29×38.5mm
  • 作動距離 (mm)
    250-∞
  • RoHs
    対応

型番:

L-600-35
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • レンズマウント:Cマウント
  • 絞り:F2-22
  • 作動距離:250mm~∞
  • 重量:55g
商品外観(Cマウント仕様/絞り調整リング/ピント調整リング)

商品外観(Cマウント仕様/絞り調整リング/ピント調整リング)

外形図

外形図

L-600-35の仕様・寸法情報

マウント
Cマウント
絞り
F2-22
JANコード
4962772076057
重量(g)
55
適合機種
対応センサーサイズ:2/3"以下
寸法
外形寸法:φ29×38.5mm
作動距離(mm)
250-∞
RoHs
対応

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
L-600-35
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,80725,018
( 27,520 )
2日目

詳細情報

基本情報

低倍率での検視に最適な高解像度レンズ。
【特長】
・クリアで高画質な画像が得られる。
・ピント調整機能付。作動距離が変わってもピントを合わせられる。
・絞り機能付。明るさと深度の調整が自在。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レンズ L-600-35の型番L-600-35のページです。 型番L-600-35に関する仕様情報を記載しております。
レンズ L-600-35のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レンズ L-600-35
モニター付カメラ L-860
レンズ L-630
スケール付接眼レンズ L-498
自由雲台(クランプ付) L-506
ホルダー
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格28,807154,98026,02721,30016,00013,950
通常出荷日2日目3日目3日目3日目2日目3日目
マウントCマウントCマウント----
絞りF2-22-----
JANコード4962772076057 49627720786004962772076309496277207498549627720750674962772075074
重量(g)5571063(レンズアダプター取付時:138)-230170
適合機種対応センサーサイズ:2/3"以下--L-46、L-51、L-461、L-514、L-461/514入り組みのL-KIT--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング