17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フレキシブルアーム L-803

通常単価(税別)
2,85015,501
税込単価
3,13517,051
通常出荷日:2日目~3日目

カメラ、照明器具の固定に便利なフレキシブルアーム。【特長】・複雑なアングルに対応可能な6関節仕様・照明...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

商品外観(カメラネジ)

商品外観(カメラネジ)

  • アーム有効長:380mm
  • クランプ最大開幅:60mm
  • カメラネジ:1/4"×20山(JIS B7103)
  • 重量:640g

外形図

外形図

使用方法・使用事例

使用事例

使用例

使用例

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 区分

  • アーム有効長(mm)

  • クランプ最大開幅(mm)

  • カメラネジサイズ

  • JANコード

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

区分

アーム有効長

(mm)

クランプ最大開幅

(mm)

カメラネジサイズ

JANコード

付属品

重量

(g)

適合機種

最小発注数量
フレキシブルアーム
380
60
1/4"×20山(JIS B7103)
4962772078235
固定用クランプ
640
-
1個
クランプ
-
-
-
4962772475744
-
-
L-803
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,501
( 17,051 )
2日目
2,850
( 3,135 )
3日目

詳細情報

基本情報

カメラ、照明器具の固定に便利なフレキシブルアーム。
【特長】
・複雑なアングルに対応可能な6関節仕様
・照明等の取り付けに適した径の太い関節部を2個所配置
・アーム本体を机に固定するクランプが付属

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレキシブルアーム L-803のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q保持可能な最大荷重を教えてください。
A
L-803は軽量なカメラやレンズを固定することを想定して設計されているため、500g程度が最大荷重とお考えください。なお、アームの角度により最大荷重は変わるのでご注意ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレキシブルアーム L-803
ホーザン フレキシブルアーム L-803
ズーム実体顕微鏡"SCOPRO"(スコープロ)(照明付) LEDフレキシブルアーム照明付
マイクロスコープ(PC用) L-KIT803・L-KIT804・L-KIT805・L-KIT806
新潟精機(SK) アーム式LED拡大鏡 LS4-150A
接眼レンズ L-511・L-512・L-513
メーカーホーザンアズワントラスコ中山ホーザンアズワンホーザン
通常価格2,850-18,775152,375 -118,770 -36,2088,322 -
通常出荷日2日目〜8日目1日目5日目8日目3日目
商品タイプ顕微鏡用品顕微鏡用品-実体顕微鏡顕微鏡用品顕微鏡用品

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング