ツール用品技術窓口
パソコン不要のオールインワンカメラ。【特長】・フルHDモニターとカメラを一体化・11.6型フルHDモニ...
詳細を確認
商品外観(50mmマウントベース/Cマウント)

モニターを90度まで無段階に傾けられる(カメラネジ)

外形図

画像比較
保存した画像と、撮影中の画像を2画面で表示。良品見本を撮影し、比較検査などに活用可能。

ライン表示
垂直・水平方向に、それぞれ8本まで、ラインを表示可能。ワークの位置決め等に役立つ。

画質調整
明るさや色合いなどを簡単に調整可能。

デジタルズーム(※)
1~10倍まで、無段階で表示映像の拡大/縮小が可能。
※観察時のみ有効。撮影した静止画・動画にはデジタルズームは適用されません。

HDR(ハイダイナミックレンジ)表示
HDR機能を使用すると、明暗部のバランスを自動調整し、明るさを保ちつつ、ぎらつきを抑えられる。

HOZAN Image Editor 無料ダウンロード可能。
保存した画像をPCで編集できるソフトを用意。寸法測定も可能。
| 撮像素子 | 1/3" CMOSイメージセンサ |
|---|---|
| 有効画素数 | 1920×1080(200万画素) |
| 保存画素数 | 静止画 1920×1080(200万画素) 動画 1920×1080(200万画素) |
| 記録ファイル形式 | 静止画 JPG 動画 AVI |
| 記録媒体 | SD/SDHCメモリーカード(最大32GB) |
| フレームレート | 最大30fps |
| レンズマウント | Cマウント |
| モニター | グレア(光沢)液晶 IPS方式 サイズ 11.6型ワイド 解像度 1920×1080(200万画素) |
| ソフトウェア | 専用OS搭載 基本機能:プレビュー、静止画・動画撮影 表示機能:デジタルズーム(1~10倍)、画像反転、画面固定、モノクロ表示、ライン表示、HDR表示 調整機能:露出、ホワイトバランス、周波数、ガンマ、コントラスト、彩度、明度、シャープネス、ノイズ軽減、RGB |
| 電源 | DC12V(ACアダプター付) |
| 消費電力 | 9.4W |
| 外形寸法 | 282(W)×202(H)×62(D)mm(突起物含まず) |
| 重量 | 710g |
ワイヤレスマウス・SDHCメモリーカード・ACアダプター付き。
パソコン不要のオールインワンカメラ。
【特長】
・フルHDモニターとカメラを一体化
・11.6型フルHDモニターを搭載し、フルHD画質で観察できます
・電源ONから約5秒で高速起動。準備に時間がかからず、すぐにお使いいただけます
・ワイヤレスマウスによる操作で手ブレがありません



新潟精機(SK)
実体顕微鏡 ズーム式
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホーザン
L-50システムダイヤグラム用 部品各種
5通常価格(税別):440円~

新潟精機(SK)
実体顕微鏡 ズーム式 XZ-45N
0通常価格(税別):126,000円

アズワン
実体顕微鏡用LED照明装置 MIC-199
0通常価格(税別):28,803円

新潟精機(SK)
LEDリング照明装置
0通常価格(税別):18,614円~

ホーザン
拡散フィルター L-711-1
5通常価格(税別):2,320円

スリーアールシステム
デジタル顕微鏡PC接続
4通常価格(税別):29,900円~

ホーザン
ホルダー L-509(ホーザン)
0通常価格(税別):17,500円

エンジニア
LEDリングライト SL-77
0通常価格(税別):27,641円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~