17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイクロスコープ L-KIT500シリーズ(PC用)

通常単価(税別)
81,254106,774
税込単価
89,379117,451
通常出荷日:5日目

新定番USBカメラ×定番ズームレンズのセットです。【特長】・コンパクトサイズのベース。・300万画素U...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    LCDデジタル顕微鏡
  • 撮像素子
    1/2.5"CMOSイメージセンサ
  • 付属品
    導電性カラーマット
  • 出力コネクター
    USB2.0
  • 倍率条件
    24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時
  • ベース寸法 (mm)
    145(W)×185(D)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

コストパフォーマンスに優れた500万画素の高画質USBカメラ。付属ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。

 

【共通】

撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
出力コネクターUSB2.0
保存画素数静止画 2,592×1,944(500万画素)
動画 1,280×960(120万画素)
フレームレート最大30fps 但し500万画素使用時のみ10fps
動作環境Windows 10 / 8 / 7 / XP※1(32bit及び64bit)
ベース寸法145(W)×185(D)mm
マイクロスコープ L-KIT500~L-KIT504(PC用) 仕様関連画像2

※1 別売部品 L-711-1 拡散フィルター付
※2 照明との併用を推奨します。

 
L-KIT500 照明なし

L-KIT500 照明なし

L-KIT500

L-835USBカメラ
L-815ズームレンズ
L-509ホルダー
L-521標準ベース
L-KIT501 L-711入組み

L-KIT501 L-711入組み

L-KIT501

L-835USBカメラ
L-815ズームレンズ
L-509ホルダー
L-521標準ベース
L-711LEDライト
L-711-1拡散フィルター※

※L-711 LEDライトに同梱されています。

L-KIT502 L-703入組み

L-KIT502 L-703入組み

L-KIT502

L-835USBカメラ
L-815ズームレンズ
L-509ホルダー
L-521標準ベース
L-703LEDライト
L-835 USBカメラ

L-835 USBカメラ

L-815 ズームレンズ

L-815 ズームレンズ

L-509 ホルダー

L-509 ホルダー

L-521 標準ベース

L-521 標準ベース

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 落射照明

  • 総合倍率(倍)

  • 透過照明

  • 視野(mm)

  • 有効画素数

  • フレームレート(fps)

  • 透過照明詳細

  • JANコード

  • 落射照明詳細

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

落射照明

総合倍率

(倍)

透過照明

視野

(mm)

有効画素数

フレームレート

(fps)

透過照明詳細

JANコード

落射照明詳細

作動距離

(mm)

セット内容

動作環境

最小発注数量
27~200
20×15~2.8×2.1
2024×1536(300万画素)
最大30
-
4962772125007
-
105
L-837、L-815、L-509、L-521
Windows 8 以降(32bitおよび64bit)
1個
詳細参照
27~200
20×15~2.8×2.1
2024×1536(300万画素)
最大30
-
4962772125014
L-711(L-711-1拡散フィルター付)
90
L-837、L-815、L-509、L-521、L-711、L-711-1
Windows 8 以降(32bitおよび64bit)
1個
詳細参照
27~200
20×15~2.8×2.1
2024×1536(300万画素)
最大30
-
4962772125021
L-701
105
L-837、L-815、L-509、L-521、L-703
Windows 8 以降(32bitおよび64bit)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
81,254
( 89,379 )
5日目
106,774
( 117,451 )
5日目
103,947
( 114,342 )
5日目

詳細情報

基本情報

新定番USBカメラ×定番ズームレンズのセットです。
【特長】
・コンパクトサイズのベース。
・300万画素USBカメラを中心に価格と性能を両立させた組み合わせ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロスコープ L-KIT500シリーズ(PC用)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QL-835USBカメラのシャッター方式を教えてください。
A
L-835USBカメラのシャッター方式はローリングシャッター(露光順次読み出し)方式です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロスコープ L-KIT500シリーズ(PC用)
マイクロスコープ(PC用) L-KIT803・L-KIT804・L-KIT805・L-KIT806
マイクロスコープ(PC用) L-KIT818・L-KIT819
マイクロスコープ(PC用) L-KIT814・L-KIT815・L-KIT816・L-KIT817
マイクロスコープ L-KIT513~L-KIT515(PC用)
マイクロスコープ(PC用) L-KIT797・L-KIT798・L-KIT799・L-KIT800
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格81,254-118,770 -69,361 -153,386 -83,250 -130,282 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目4日目5日目
商品タイプLCDデジタル顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡-実体顕微鏡
撮像素子1/2.5"CMOSイメージセンサ1/2.5" CMOSイメージセンサ1/2.5" CMOSイメージセンサ1/2.5" CMOSイメージセンサ1/2.5"CMOSイメージセンサ1/2.5" CMOSイメージセンサ
付属品導電性カラーマット---導電性カラーマット付-
出力コネクターUSB2.0---USB2.0-
倍率条件24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング