17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイクロスコープ L-KIT508~L-KIT512(PC用)

通常単価(税別)
63,45086,250
税込単価
69,79594,875
通常出荷日:4日目~5日目

価格を抑えたスタンダードモデルのマイクロスコープ。【特長】・低価格で検視機器を揃えたい方に最適。

  • 撮像素子
    1/.2.5"CMOSイメージセンサ
  • 有効画素数
    静止画 2592×1944(500万画素) 動画 1280×960(120万画素)
  • フレームレート (fps)
    最大30 但し500万画素使用時のみ10
  • 付属品
    導電性カラーマット付
  • 補足説明
    PC用
  • 寸法
    ベース寸法:145(W)×185(D)mm
  • 出力コネクター
    USB2.0
  • 動作環境
    Windows 10/8/7/XP(24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L-KIT508~L-KIT512 マイクロスコープ(PC用)の仕様

  • 撮像素子:1/2.5"CMOSイメージセンサ
  • 出力コネクター:USB2.0
  • 保存画素数 静止画:2,592×1,944(500万画素)、動画:1,280×960(120万画素)
  • フレームレート:最大30fps但し500万画素使用時のみ10fps
  • 動作環境:Windows10/8/7/XP(※1)(32bit及び64bit)
  • ベース寸法:145(W)×185(D)mm
  • 倍率(※2):6.0~150X(L-KIT508~511)、6.0~59(L-KIT512)
  • 視野:29×22~4.6×3.5mm(L-KIT508~511)、29×22~12×9.1mm(L-KIT512)
  • 作動距離:175~45mm(L-KIT508、510、511)、155~45mm(L-KIT509)、95~40mm(L-KIT512)
  • ※1:日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。
  • ※2:24inワイドモニター使用時、解像度1,920×1,080設定時の倍率です。
L-KIT508 照明なし

L-KIT508 照明なし

L-KIT509 L-711入組み

L-KIT509 L-711入組み

L-KIT510 L-701入組み

L-KIT510 L-701入組み

L-KIT511 L-717入組み

L-KIT511 L-717入組み

L-KIT512 L-715入組み

L-KIT512 L-715入組み

セット内容

L-835 USBカメラ

L-837 USBカメラ

L-802-2 レンズ

L-802-2 レンズ

L-818 エクステンションリング

L-818 エクステンションリング

L-819 エクステンションリング(※L-KIT512を除く)

L-819 エクステンションリング(※L-KIT512を除く)

L-509 ホルダー

L-509 ホルダー

L-521 標準ベース

L-521 標準ベース

使用事例

L-KIT508 マイクロスコープのご紹介

多機能(撮影・寸法計測・画像比較・画面分割など)ソフトが標準で付属したマイクロスコープキット L-KIT508

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 倍率(X)

  • 視野(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

倍率

(X)

視野

(mm)

JANコード

照明

作動距離

(mm)

セット内容

RoHs

最小発注数量
6.0~150(24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率)
29×22~4.6×3.5
4962772125083
なし
175~45
L-837,L-802-2,L-818,L-819,L-509,L-521
対応
1個
6.0~150(24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率)
29×22~4.6×3.5
4962772125090
L-711(別途部品L-711-1拡散フィルター付)
155~45
L-837,L-802-2,L-818,L-819,L-509,L-521
-
1個
6.0~150(24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率)
29×22~4.6×3.5
4962772125106
L-701
175~45
L-837,L-802-2,L-818,L-819,L-509,L-521
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,450
( 69,795 )
4日目
81,200
( 89,320 )
5日目
86,250
( 94,875 )
5日目

詳細情報

基本情報

価格を抑えたスタンダードモデルのマイクロスコープ。
【特長】
・低価格で検視機器を揃えたい方に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロスコープ L-KIT508~L-KIT512(PC用)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QL-837USBカメラのシャッター方式を教えてください。
A
L-837USBカメラのシャッター方式はローリングシャッター(露光順次読み出し)方式です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロスコープ L-KIT508~L-KIT512(PC用)
マイクロスコープ L-KIT513~L-KIT515(PC用)
マイクロスコープ L-KIT500シリーズ(PC用)
マイクロスコープ L-KIT505~L-KIT507(PC用)
マイクロスコープ L-KIT558~L-KIT560
マイクロスコープ L-KIT561・L-KIT562
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格63,450-83,250 -81,254 -103,500 -176,506 -160,911 -
通常出荷日4日目〜4日目5日目5日目5日目5日目
撮像素子1/.2.5"CMOSイメージセンサ1/2.5"CMOSイメージセンサ1/2.5"CMOSイメージセンサ1/2.5"CMOSイメージセンサ1/3"CMOSイメージセンサ1/3"CMOSイメージセンサ
有効画素数静止画 2592×1944(500万画素) 動画 1280×960(120万画素)静止画 2592×1944(500万画素) 動画 1280×960(120万画素)-静止画 2592×1944(500万画素) 動画 1280×960(120万画素)200万画素200万画素
フレームレート(fps)最大30 但し500万画素使用時のみ10最大30 但し500万画素使用時のみ10-最大30 但し500万画素使用時のみ10最大30最大30
付属品導電性カラーマット付導電性カラーマット付導電性カラーマット導電性カラーマット付導電性カラーマット付導電性カラーマット付
補足説明PC用PC用-PC用画像・動画保存可画像・動画保存可
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング