17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイクロスコープ L-KIT536 L-KIT536

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

マイクロスコープ L-KIT536

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

L-KIT536

2018年12月に販売終了となりました。

【特長】使用場所を選ばず、自由に使える

指定中の仕様・寸法情報

倍率(X)
8.6~13(24インチワイドモニター(解像度1920×1080)使用時の倍率)
視野(mm)
61×34~38×21
撮像素子
1/2.8"CMOSイメージセンサ
有効画素数
1920×1080(200万画素)
フレームレート(fps)
最大60
JANコード
4962772125366
補足説明
モニター用
作動距離(mm)
400~250
セット内容
L-850-1,L-600-35,L-850-2,L-505
出力コネクター
HDMI
RoHs
対応
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト