17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

実体顕微鏡 L-KIT537~L-KIT539

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

実体顕微鏡 L-KIT537~L-KIT539

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

L-KIT537

2023年09月に販売終了となりました。

推奨代替品は<L-KIT1063>です。

大きな対象物にも使える固定倍率式顕微鏡。
【特長】
・実体顕微鏡のオールインワンモデル。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
実体顕微鏡
倍率(X)
10/20/40
視野(mm)
18~4.5φ
JANコード
4962772125373
付属品
導電性カラーマット付
照明
なし
寸法
ベース寸法:350(W)×450(D)mm
作動距離(mm)
150~80
セット内容
L-501,L-512,L-57-0.5,L-509,L-523,L525
RoHs
非対応

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト