17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイクロスコープ L-KIT548~L-KIT552(モニター付)

通常単価(税別)
171,726210,000特別価格
税込単価
188,899231,000特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

その他の機器は一切不要、オールインワンモデルのマイクロスコープ。【特長】・幅広い倍率に対応。・モニター...

詳細を確認
  • 倍率 (X)
    13~97
  • 視野 (mm)
    18×10~2.6×1.4
  • 撮像素子
    1/3"CMOSイメージセンサ
  • 有効画素数
    200万画素
  • フレームレート (fps)
    最大30
  • 付属品
    導電性カラーマット付
  • 補足説明
    画像・動画保存可
  • 寸法
    ベース寸法:145(W)×185(D)mm
  • 記録媒体
    SD/SDHCメモリーカード(最大32GB)
  • モニター (型)
    11.6 ワイド
  • セット内容
    L-860,L-815,L-509,L-521
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L-KIT548~L-KIT552 マイクロスコープ(モニター付)の仕様

  • 撮像素子:1/3"CMOSイメージセンサ
  • 有効画素数:1,920×1,080(200万画素)
  • 記録媒体:SD/SDHCメモリーカード(最大32GB)
  • フレームレート:最大30fps
  • モニター:11.6型ワイド
  • ベース寸法:145(W)×185(D)mm
L-KIT548

L-KIT548

  • 照明なし
  • 倍率(モニターサイズ11.6in):13~97X
  • 視野:18×10~2.6×1.4mm
  • 作動距離:105mm
L-KIT549

L-KIT549

  • L-711入組み
  • 倍率(モニターサイズ11.6in):13~97X
  • 視野:18×10~2.6×1.4mm
  • 作動距離:90mm
L-KIT550

L-KIT550

  • L-703入組み
  • 倍率(モニターサイズ11.6in):13~97X
  • 視野:18×10~2.6×1.4mm
  • 作動距離:105mm
L-KIT551

L-KIT551

  • L-717入組み
  • 倍率(モニターサイズ11.6in):13~97X
  • 視野:18×10~2.6×1.4mm
  • 作動距離:105mm
L-KIT552

L-KIT552

  • L-715入組み
  • 倍率(モニターサイズ11.6in):13~97X
  • 視野:18×10~2.6×1.4mm
  • 作動距離:60mm

セット内容

L-860 モニター付カメラ

L-860 モニター付カメラ

L-815 ズームレンズ

L-815 ズームレンズ

L-509 ホルダー

L-509 ホルダー

L-521 標準ベース

L-521 標準ベース

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

照明

作動距離

(mm)

RoHs

最小発注数量
4962772125489
なし
105
対応
1個
4962772125496
L-711
90
-
1個
4962772125502
L-701
105
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
187,500177,206
( 194,927 )
5日目
171,726
( 188,899 )
5日目
210,000198,471
( 218,318 )
5日目

詳細情報

基本情報

その他の機器は一切不要、オールインワンモデルのマイクロスコープ。
【特長】
・幅広い倍率に対応。
・モニター付きカメラのため、パソコンを使用せずに検視可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロスコープ L-KIT548~L-KIT552(モニター付)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qカメラのフランジバックを教えてください。
A
レンズマウントがCマウントのものは17.526mmです。レンズマウントがCSマウントのものは12.5mmです。フランジバックとはカメラレンズの取付面から撮像素子の受光面までの距離のことです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロスコープ L-KIT548~L-KIT552(モニター付)
マイクロスコープ L-KIT553~L-KIT557(モニター付)
マイクロスコープ(PC用) L-KIT803・L-KIT804・L-KIT805・L-KIT806
マイクロスコープ(PC用) L-KIT814・L-KIT815・L-KIT816・L-KIT817
マイクロスコープ(PC用) L-KIT741・L-KIT742・L-KIT743・L-KIT744
マイクロスコープ(PC用) L-KIT750・L-KIT751・L-KIT752・L-KIT753
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格171,726-167,250 -118,770 -153,386 -100,546 -86,218 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
倍率(X)13~979.7/23/46/608.6~250(24型ワイドモニター使用時)31~755(24型ワイドモニター使用時)8.6~250(24型ワイドモニター使用時)6~150(24型ワイドモニター使用時)
視野(mm)18×10~2.6×1.426×14~4.2×2.320×15~2.8×2.15.6×4.1~0.9×0.720×15~2.8×2.129×22~4.6×3.5
撮像素子1/3"CMOSイメージセンサ1/3"CMOSイメージセンサ1/2.5" CMOSイメージセンサ1/2.5" CMOSイメージセンサ1/2.5" CMOSイメージセンサ1/2.5" CMOSイメージセンサ
有効画素数200万画素200万画素2592×1944(500万画素)2592×1944(500万画素)2592×1944(500万画素)2592×1944(500万画素)
フレームレート(fps)最大30最大30最大30最大30最大30最大30
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング