17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

六角棒L形レンチ W-91

通常単価(税別)
150320
税込単価
165352
通常出荷日:3日目

使用頻度の高い対辺サイズの六角レンチの単品。【特長】・重量:23g。・携帯に便利なコンパクトサイズ。・...

詳細を確認
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

六角棒L形レンチ W-91 製品仕様01

規格表

型番W-91-0.71W-91-0.89W-91-1.27W-91-1.5W-91-1.6W-91-2.4W-91-2.5W-91-3W-91-3.2
曲げ寸法
mm
(W-98除く)
A81014121317152020
B343446524756606560
対辺サイズ
mm
S0.710.891.27
(1/20")
1.51.6
(1/16")
2.4
(3/32")
2.533.2
(1/8")
六角穴付ボルト--M1.4M1.6/2No.1No.4/5M3M4-
六角穴付止めネジM1.4/1.6/1.8M2M2.5M3M5/6No.10M5M61/4"

外形図

六角棒L形レンチ W-91 外形図01

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 二面幅寸法(mm)

  • 六角穴付ボルト

  • 曲げ寸法(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

(mm)

六角穴付ボルト

曲げ寸法

(mm)

JANコード

最小発注数量
0.71
-
A:8,B:34
4962772480014
1個
0.89
-
A:10,B:34
4962772480021
1個
1.5
M1.6/2
A:12,B:52
4962772480045
1個
1.6(1/16")
No.1
A:13,B:47
4962772480298
1個
1.27(1/20")
M1.4
A:14,B:46
4962772480038
1個
2.4(3/32")
No.4/5
A:17,B:56
4962772480069
1個
2.5
M3
A:15,B:60
4962772480076
1個
3
M4
A:20,B:65
4962772480083
1個
3.2(1/8")
-
A:20,B:60
4962772480090
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
320
( 352 )
3日目
229
( 252 )
3日目
150
( 165 )
3日目
170
( 187 )
3日目
150
( 165 )
3日目
160
( 176 )
3日目
160
( 176 )
3日目
160
( 176 )
3日目
179
( 197 )
3日目

詳細情報

基本情報

使用頻度の高い対辺サイズの六角レンチの単品。
【特長】
・重量:23g。
・携帯に便利なコンパクトサイズ。
・ビニールケース付き。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角棒L形レンチ W-91のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
イモネジの締め付けに使用
5
満足度:5.0
M2.6イモネジ締め付け用の工具が急遽必要となりました。納期も早くとても助かりました。
0人が参考にしています。
イモネジ外し
3
満足度:3.0
極小のイモネジで止まっている部品を外すために購入。 通常のセットだとこのサイズは入っていないため必要でした。
0人が参考にしています。
装置の調整に
5
満足度:5.0
インチ規格のものはなかなか無くて重宝しております。低価格なのも助かります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角棒L形レンチ W-91
六角レンチセット W-91
六角棒L形レンチセット W-99
六角棒L形レンチ
六角棒L形レンチ(インチ)
六角レンチセット W-96
メーカーホーザンホーザンホーザンTONEPBスイスツールズホーザン
通常価格150-550960275 -567 -1,900
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ
単品・セット区分単品セット品セット品単品単品セット品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング