ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

木工用チップソー(静音タイプ) ACW-125BS

通常単価(税別)
2,600
税込単価
2,860
通常出荷日:5日目

【用途】木材の切断作業に使用できます。【特長】フッ素コーティング仕様で低騒音・低振動で作業ができます。

詳細を確認

型番:

ACW-125BS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ACW-125BSの仕様・寸法情報

主要切断材質
木質系建材
外径(mm)
125
刃厚(mm)
1.5
内径(mm)
20
歯数(山数)(P)
42
JANコード
4528235252057

型番リスト

表示件数
型番
ACW-125BS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,600
( 2,860 )
5日目

詳細情報

基本情報

【用途】
木材の切断作業に使用できます。
【特長】
フッ素コーティング仕様で低騒音・低振動で作業ができます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

木工用チップソー(静音タイプ) ACW-125BSの型番ACW-125BSのページです。 型番ACW-125BSに関する仕様情報を記載しております。
木工用チップソー(静音タイプ) ACW-125BSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
木工用チップソー(静音タイプ) ACW-125BS
チップソー(一般木工用)
チップソー(高剛性タイプ)
サーメットチップソー(鉄・ステンレス兼用タイプ)
さくら(FHUタイプ)
一般木工用 チップソー 黒鋭龍 KRS
メーカーアックスブレーンマキタマキタミスミ富士製砥モトユキ
通常価格2,6007,8784,2003,18025,1714,600
通常出荷日5日目3日目3日目5日目6日目1日目
主要切断材質木質系建材木質系建材木質系建材一般鉄鋼材 / ステンレス一般鉄鋼材木質系建材
外径(mm)125216165180310180
刃厚(mm)1.52.21.61.821.6
内径(mm)2025.4202025.420
歯数(山数)(P)428055368052

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング