17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

両面粘着テープ No.815

両面粘着テープ No.815
通常単価(税別)
164828
税込単価
180911
通常出荷日:3日目

一般固定用両面テープ。【特長】・黄色いグラシン紙を剥離紙に採用。・1面、2面で粘着力が違う設計。【用途...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

両面粘着テープ No.815の仕様

両面粘着テープ No.815の外観

両面粘着テープ No.815の外観

  • 長さ:20m
  • 幅:10、12、15、18、20、25、30、40、50mm
  • 厚み:0.15mm
  • 用途:銘板固定(汎用タイプ) 皮革・布等の縫製仮止め用、一般接着固定用

両面粘着テープ No.815の一般特性

品番基材粘着剤剥離紙テープ特性
種類枚数
(色)
厚さ
(mm)
粘着力
(N/10mm)
保持力
(mm)
剪断接着力
(N/cm2
815不織布アクリル系グラシン1(茶)0.15I面:4.68
II面:3.61
I面:0.6(25×25)
II面:0.4(25×25)
40.93

※保持力測定条件/荷重:1kg、時間:60分

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

JANコード

最小発注数量
10
4987167065485
100個
12
4987165065515
68個
15
4987167065522
56個
20
4987167065553
50個
25
4987167065577
32個
30
4987167065591
21個
40
4987167065607
20個
50
4987167065645
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
164
( 180 )
3日目
266
( 293 )
3日目
247
( 272 )
3日目
330
( 363 )
3日目
413
( 454 )
3日目
496
( 546 )
3日目
661
( 727 )
3日目
828
( 911 )
3日目

詳細情報

基本情報

一般固定用両面テープ。
【特長】
・黄色いグラシン紙を剥離紙に採用。
・1面、2面で粘着力が違う設計。
【用途】
・銘板固定(汎用タイプ)。
・皮革・布などの縫製仮止め用、一般接着固定用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

両面粘着テープ No.815のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両面粘着テープ No.815
両面テープ 815H
低VOC両面粘着テープ 9347 半透明
一般用両面テープ No.5010
P-カット両面テープ No.7100
再はく離一般用両面テープ No.5000NS
メーカーニチバンニチバンスリーエムジャパンnitoms寺岡製作所nitoms
通常価格164-4,160 -1,845 -237 -269 -148 -
通常出荷日3日目1日目〜1日目1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
テープ厚(mm)0.15-0.130.170.220.16
テープ長さ(m)202050202020
基材不織布不織布不織布不織布ポリエチレン不織布
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系
粘着力Ⅰ面:4.68、Ⅱ面:3.61N/10mm4.68N/10mm5.5N/10mm-14.0N/10mm8.55N/10mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト