17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • テープ長さ(m)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

車両用マスキングテープ No.2311

通常単価(税別)
45427
税込単価
50470
通常出荷日:3日目

和紙を基材とした粘着テープ。【特長】・重ね貼り性に優れています。・加熱しても浮き、はがれ、のり残りがほ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

  • 無溶剤
  • 仮止め
型番サイズ
(mm×m)
耐熱温度
30分(℃)
厚さ
(mm)
粘着力
(N/10mm)
引張強さ
(N/10mm)
伸び
(%)
2311-99×181200.0911.0232.36
2311-15X10015×100
2311-2020×18

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

テープ長さ

(m)

JANコード

最小発注数量
9
18
4987167058715
360個
15
100
-
48個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45
( 50 )
3日目
427
( 470 )
3日目

詳細情報

基本情報

和紙を基材とした粘着テープ。
【特長】
・重ね貼り性に優れています。
・加熱しても浮き、はがれ、のり残りがほとんどありません。
・直線はもちろん曲線、曲面にもしっかりつきます。
・手切れ性が優れています。
・色目:イエロー
・アクリル系粘着剤
【用途】
・車輌塗装マスキング用など。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

車両用マスキングテープ No.2311のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
車両用マスキングテープ No.2311
マスキングテープ 2311H
車両用マスキングテープ No.241
車両用マスキングテープ No.2312
車両用マスキングテープ 241
車両・一般塗装用マスキングテープ No.110
メーカーニチバンニチバンニチバンニチバンニチバンカモ井加工紙
通常価格45-413 -52747 -51 -45,610 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜3日目3日目〜6日目4日目
基材和紙和紙和紙和紙和紙和紙
粘着剤アクリル系アクリル系ゴム系アクリル系ゴム系ゴム系
粘着力1.02N/10mm1.02N/10mm1.18N/10mm1.09N/10mm1.18N/10mm1.90N/10mm
イエロー系イエロー系ブラウン系グリーン系ブラウン系ブラウン系
テープ厚(mm)0.0910.0910.0960.0950.0960.1
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング